RSL210-S/08-M12
Sicherheits-Laserscanner
| Serie | RSL 200 |
| Applikation | Mobile Gefahrbereichssicherung Stationäre Gefahrbereichssicherung |
| Funktionen | Feldtripleumschaltung Feldtripleüberwachung Feste Auswahl eines Feldtriples Schützkontrolle (EDM) |
| Wiederanlauf | Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES) Anlaufsperre/Automatischer Wiederanlauf Automatischer Anlauf/Wiederanlauf |
| Typ | 3, IEC/EN 61496 |
| SIL | 2, IEC 61508 |
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2E-08 pro Stunde |
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| Kategorie | 3, EN ISO 13849 |
| Auflösung (einstellbar) | 50/70 mm |
| Anzahl Feldtriple, umschaltbar | 1 St. |
| Anzahl Schutzfunktionen | 1 St. |
| Remissionsgrad, min. | 1,8 % |
| Reichweite | 0 ... 3 m |
| Anzahl Warnfelder pro Feldtriple | 2 St. |
| Reichweite | 0 ... 15 m |
| Objektgröße | 150 mm x 150 mm |
| Remissionsgrad, min. | 20 % |
| Schutzbeschaltung | Querschlussschutz Überspannungsschutz |
| Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -30 ... 20 % |
| Stromaufnahme (ohne Last), max. | 300 mA, (Netzteil mit 1 A verwenden) |
| Leistungsaufnahme, max. | 7 W, bei 24 V zuzüglich Ausgangsbelastung |
| Anzahl Meldeausgänge, konfigurierbar | 4 St. |
| Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 2 St. |
| Art | Sicherheits-Schaltausgang OSSD |
| Schaltspannung high, min. | 22,2 V |
| Schaltspannung low, max. | 3 V |
| Spannungsart | DC |
| Schaltstrom, max. | 85 mA |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Ansprechzeit | ≥ 75 ms |
| Art | Bluetooth, USB 2.0 |
| Funktion | Diagnose Konfiguration/Parametrierung Schutzfelddefinition und Warnfelddefinition |
| Frequenzband | 2.400 ... 2.483,5 MHz |
| Abgestrahlte Sendeleistung | Max. 4,5 dBm (2,82 mW), Klasse 2 |
| Funktion | Diagnose Konfiguration/Parametrierung Schutzfelddefinition und Warnfelddefinition |
| Anschluss | USB 2.0 Type C, Buchse |
| Übertragungsgeschwindigkeit, max. | 12 Mbit/s |
| Leitungslänge | ≤ 5m Größere Leitungslängen sind mit aktiven Leitungen möglich. |
| Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
| Funktion | Maschinen-Interface |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 8 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Funktion | Konfigurationsschnittstelle |
| Art des Anschlusses | USB |
| Steckertyp | USB 2.0 Type C |
| Abmessung (B x H x L) | 80 mm x 80 mm x 86 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff Metall |
| Gehäuse Kunststoff | PC |
| Gehäuse Metall | Zinkdruckguss |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
| Nettogewicht | 600 g |
| Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 grau schwarz |
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung Montageplatte über optionales Befestigungsteil |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 5 St. |
| Art der Konfiguration/Parametrierung | Software Sensor Studio |
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | TÜV Süd UL US |
| Prüfverfahren Schwingen nach Norm | IEC/EN 60068-2-6 |
| Prüfverfahren Dauerschock nach Norm | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
| ECLASS 8.0 | 27272705 |
| ECLASS 9.0 | 27272705 |
| ECLASS 10.0 | 27272705 |
| ECLASS 11.0 | 27272705 |
| ECLASS 12.0 | 27272705 |
| ECLASS 13.0 | 27272705 |
| ECLASS 14.0 | 27272705 |
| ECLASS 15.0 | 27272705 |
| ECLASS 16.0 | 27272705 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 32151804 |