RSL220-S/08-M12

Sicherheits-Laserscanner

Artikelnummer: 53802104

Lieferzeit ca. 5 Werktage
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie RSL 200
Applikation Mobile Gefahrbereichssicherung
Stationäre Gefahrbereichssicherung
Funktionen Feldtripleumschaltung
Feldtripleüberwachung
Feste Auswahl eines Feldtriples
Schützkontrolle (EDM)
Wiederanlauf Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES)
Anlaufsperre/Automatischer Wiederanlauf
Automatischer Anlauf/Wiederanlauf
Typ 3, IEC/EN 61496
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 2E-08 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 3, EN ISO 13849
Auflösung (einstellbar) 50/70 mm
Anzahl Feldtriple, umschaltbar 8 St.
Anzahl Schutzfunktionen 1 St.
Remissionsgrad, min. 1,8 %
Reichweite 0 ... 3 m
Anzahl Warnfelder pro Feldtriple 2 St.
Reichweite 0 ... 15 m
Objektgröße 150 mm x 150 mm
Remissionsgrad, min. 20 %
Lichtquelle Laser
Laser,infrarot
Wellenlänge 905 nm
Laser Klasse 1, IEC/EN 60825-1:2014
Sendesignalform gepulst
Wiederholfrequenz 96 kHz
Winkelauflösung 0,2 °
Winkelbereich 275 °
Schutzbeschaltung Querschlussschutz
Überspannungsschutz
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -30 ... 20 %
Stromaufnahme (ohne Last), max. 300 mA, (Netzteil mit 1 A verwenden)
Leistungsaufnahme, max. 7 W, bei 24 V zuzüglich Ausgangsbelastung
Anzahl Meldeausgänge, konfigurierbar 4 St.
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) 2 St.
Art Sicherheits-Schaltausgang OSSD
Schaltspannung high, min. 22,2 V
Schaltspannung low, max. 3 V
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 85 mA
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltelement Transistor, PNP
Ansprechzeit ≥ 75 ms
Art Bluetooth, USB 2.0
Funktion Diagnose
Konfiguration/Parametrierung
Schutzfelddefinition und Warnfelddefinition
Frequenzband 2.400 ... 2.483,5 MHz
Abgestrahlte Sendeleistung Max. 4,5 dBm (2,82 mW), Klasse 2
Funktion Diagnose
Konfiguration/Parametrierung
Schutzfelddefinition und Warnfelddefinition
Anschluss USB 2.0 Type C, Buchse
Übertragungsgeschwindigkeit, max. 12 Mbit/s
Leitungslänge ≤ 5m
Größere Leitungslängen sind mit aktiven Leitungen möglich.
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Funktion Maschinen-Interface
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Konfigurationsschnittstelle
Art des Anschlusses USB
Steckertyp USB 2.0 Type C
Abmessung (B x H x L) 80 mm x 80 mm x 86 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Metall
Gehäuse Kunststoff PC
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 600 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
grau
schwarz
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Montageplatte
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 5 St.
Art der Konfiguration/Parametrierung Software Sensor Studio
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen TÜV Süd
UL US
Prüfverfahren Schwingen nach Norm IEC/EN 60068-2-6
Prüfverfahren Dauerschock nach Norm IEC 60068-2-29, Test Eb
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272705
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ECLASS 10.0 27272705
ECLASS 11.0 27272705
ECLASS 12.0 27272705
ECLASS 13.0 27272705
ECLASS 14.0 27272705
ECLASS 15.0 27272705
ECLASS 16.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 32151804
3D-CAD Modell - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Konfigurations-/Diagnosesoftware - Setup Sensor Studio - zip
Konfigurations-/Diagnosesoftware - Setup Safety Device Collection V3.2.6.1 - zip
Software - FC Siemens RSL200 FieldSwitchover V17 - zip
Software - AOI Rockwell RSL200 Switchover V1.0 incl. V35 - zip
Anwendungshinweise - pdf
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - RSL 200, RSL 400 - pdf
Produktbroschüre - For area protection on machines and systems - pdf
Produktbroschüre - For securing of AGVs and AMRs - pdf
Produktbroschüre - Safety at Leuze - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Süd - pdf
Zertifikat - UL US - pdf