RSL420P-S/CU400P-AIDA
Sicherheits-Laserscanner
| Serie | RSL 400 | 
| Applikation | Mobile Gefahrbereichssicherung Mobile Seitenabsicherung Stationäre Gefahrbereichssicherung Stationäre Zugangssicherung | 
| Sonderausführung | AIDA konform | 
| Funktionen | PROFIsafe | 
| Wiederanlauf | Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar | 
| Typ | 3, IEC/EN 61496 | 
| SIL | 2, IEC 61508 | 
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 | 
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 | 
| PFHD | 9E-08 pro Stunde | 
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 | 
| Kategorie | 3, EN ISO 13849 | 
| Auflösung (einstellbar) | 30/40/50/60/70/150 mm | 
| Minimal einstellbare Reichweite | 50 mm | 
| Anzahl Feldpaare, umschaltbar | 10 | 
| Anzahl Quads, umschaltbar | - | 
| Anzahl Schutzfunktionen | 1 St. | 
| Anzahl unabhängiger Sensor-Konfigurationen | 1 | 
| Remissionsgrad, min. | 1,8 % | 
| Reichweite | 0 ... 3 m | 
| Anzahl der Feldpaare | 10 | 
| Reichweite | 0 ... 20 m | 
| Objektgröße | 150 mm x 150 mm | 
| Remissionsgrad, min. | 10 % | 
| Lichtquelle | Laser, infrarot | 
| Wellenlänge | 905 nm | 
| Laser Klasse | 1, IEC/EN 60825-1:2014 | 
| Sendesignalform | gepulst | 
| Wiederholfrequenz | 90 kHz | 
| Winkelauflösung | 0,1 ° | 
| Winkelbereich | 270 ° | 
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz | 
| Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -30 ... 20 % | 
| Stromaufnahme (ohne Last), max. | 900 mA, (Netzteil mit 3 A verwenden) | 
| Leistungsaufnahme, max. | 22 W, bei 24 V zuzüglich Ausgangsbelastung | 
| Anzahl Meldeausgänge, konfigurierbar | 4 St. | 
| Ansprechzeit | 80 ms, ≥ | 
| Art | PROFINET | 
| Funktion | Prozess | 
| PROFINET Device | Device nach Spec V2.3.4 | 
| GSDML | GSDML nach Spec V2.3.2 | 
| Profil | PROFINET/PROFIsafe | 
| Conformance Class | C | 
| Netzlast Klasse | III | 
| Security Level | 1 | 
| Switch-Funktionalität | IRT-fähiger 2-Port Switch nach IEEE 802, integriert in Anschlusseinheit | 
| Port-Eigenschaften | Auto-Crossover Auto-Negotiation Auto-Polarity | 
| I&M | 0 - 4 | 
| Unterstützte Topologien | MRP Client SNMP | 
| Sicherheits-Schaltsignale | 1 St. | 
| Art | Bluetooth, Ethernet, USB | 
| Funktion | Konfiguration/Parametrierung TCP/IP | 
| Anschluss | Rundstecker M12, 4-polig, D-kodiert | 
| Funktion | Konfiguration/Parametrierung | 
| Frequenzband | 2.400 ... 2.483,5 MHz | 
| Abgestrahlte Sendeleistung | Max. 4,5 dBm (2,82 mW), Klasse 2 | 
| Funktion | Konfiguration/Parametrierung | 
| Anschluss | USB 2.0 Mini-B, Buchse | 
| Übertragungsgeschwindigkeit, max. | 12 Mbit/s | 
| Leitungslänge | ≤ 5m Größere Leitungslängen sind mit aktiven Leitungen möglich. | 
| Anzahl Anschlüsse | 4 St. | 
| Funktion | Spannungsversorgung | 
| Art des Anschlusses | PROFINET Push/Pull 24V | 
| Funktion | Ethernet, Eingang | 
| Art des Anschlusses | PROFINET RJ45 Push/Pull IEC 61076-3-117 Var. 14 | 
| Funktion | Ethernet, Ausgang | 
| Art des Anschlusses | PROFINET RJ45 Push/Pull IEC 61076-3-117 Var. 14 | 
| Funktion | Spannungsversorgung | 
| Art des Anschlusses | PROFINET Push/Pull 24V | 
| Abmessung (B x H x L) | 140,2 mm x 200 mm x 142 mm | 
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff Metall | 
| Gehäuse Metall | Zinkdruckguss | 
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff/PC | 
| Nettogewicht | 4.500 g | 
| Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 | 
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung Montageplatte über optionales Befestigungsteil | 
| Art der Anzeige | Alphanumerische Anzeige LED-Anzeige | 
| Anzahl der LED | 10 St. | 
| Art der Konfiguration/Parametrierung | Software Sensor Studio | 
| Bedienelemente | Software Sensor Studio | 
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C | 
| Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 60 °C | 
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % | 
| Schutzart | IP 65 | 
| Schutzklasse | III, EN 61140 | 
| Zulassungen | TÜV Süd | 
| Prüfverfahren EMV nach Norm | DIN 40839-1/3 EN 61496-1 | 
| Prüfverfahren Schwingen nach Norm | EN 60068-2-6 | 
| Prüfverfahren Dauerschock nach Norm | IEC 60068-2-29 | 
| US-Patente | US 7,656,917 B US 7,696,468 B US 8,520,221 B US 10,304,307B | 
| Zolltarifnummer | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27272705 | 
| ECLASS 8.0 | 27272705 | 
| ECLASS 9.0 | 27272705 | 
| ECLASS 10.0 | 27272705 | 
| ECLASS 11.0 | 27272705 | 
| ECLASS 12.0 | 27272705 | 
| ECLASS 13.0 | 27272705 | 
| ECLASS 14.0 | 27272705 | 
| ECLASS 15.0 | 27272705 | 
| ETIM 5.0 | EC002550 | 
| ETIM 6.0 | EC002550 | 
| ETIM 7.0 | EC002550 | 
| ETIM 8.0 | EC002550 | 
| ETIM 9.0 | EC002550 | 
| ETIM 10.0 | EC002550 |