RSL430-L/CU429-10
Sicherheits-Laserscanner
| Serie | RSL 400 |
| Applikation | Mobile Gefahrbereichssicherung Mobile Seitenabsicherung Stationäre Gefahrbereichssicherung Stationäre Zugangssicherung |
| Funktionen | Datenausgabe, parametrierbar Dynamische Schützkontrolle (EDM), wählbar Not-Halt-Verkettung Sichere Zeitverzögerung, intern Vier-Felder-Modus |
| Wiederanlauf | Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar |
| Typ | 3, IEC/EN 61496 |
| SIL | 2, IEC 61508 |
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 9E-08 pro Stunde |
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| Kategorie | 3, EN ISO 13849 |
| Auflösung (einstellbar) | 30/40/50/60/70/150 mm |
| Minimal einstellbare Reichweite | 50 mm |
| Anzahl Feldpaare, umschaltbar | 10 + 10 |
| Anzahl Quads, umschaltbar | 10 + 10 |
| Anzahl Schutzfunktionen | 2 St. |
| Anzahl unabhängiger Sensor-Konfigurationen | 2 |
| Remissionsgrad, min. | 1,8 % |
| Reichweite | 0 ... 6,25 m |
| Anzahl der Feldpaare | 10 + 10 |
| Reichweite | 0 ... 20 m |
| Objektgröße | 150 mm x 150 mm |
| Remissionsgrad, min. | 10 % |
| Lichtquelle | Laser, infrarot |
| Wellenlänge | 905 nm |
| Laser Klasse | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Sendesignalform | gepulst |
| Wiederholfrequenz | 90 kHz |
| Winkelauflösung | 0,1 ° |
| Winkelbereich | 270 ° |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz |
| Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -30 ... 20 % |
| Stromaufnahme (ohne Last), max. | 700 mA, (Netzteil mit 3 A verwenden) |
| Leistungsaufnahme, max. | 17 W, bei 24 V zuzüglich Ausgangsbelastung |
| Anzahl Meldeausgänge, konfigurierbar | 9 St. |
| Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 4 St. |
| Art | Sicherheits-Schaltausgang OSSD |
| Schaltspannung high, min. | 20,8 V |
| Schaltspannung low, max. | 2 V |
| Spannungsart | DC |
| Schaltstrom, max. | 300 mA |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Ansprechzeit | 80 ms, ≥ |
| Art | Bluetooth, Ethernet, USB |
| Funktion | Konfiguration/Parametrierung TCP/IP |
| Anschluss | Rundstecker M12, 4-polig, D-kodiert |
| Funktion | Konfiguration/Parametrierung |
| Frequenzband | 2.400 ... 2.483,5 MHz |
| Abgestrahlte Sendeleistung | Max. 4,5 dBm (2,82 mW), Klasse 2 |
| Funktion | Konfiguration/Parametrierung |
| Anschluss | USB 2.0 Mini-B, Buchse |
| Übertragungsgeschwindigkeit, max. | 12 Mbit/s |
| Leitungslänge | ≤ 5m Größere Leitungslängen sind mit aktiven Leitungen möglich. |
| Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
| Funktion | Maschinen-Interface |
| Art des Anschlusses | Leitung |
| Leitungslänge | 10.000 mm |
| Werkstoff Mantel | PVC |
| Leitungsfarbe | schwarz |
| Aderzahl | 29 -adrig |
| Aderquerschnitt Versorgung | 1 mm² |
| Aderquerschnitt Signale | 0,14 mm² |
| Funktion | Datenschnittstelle |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | female |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | D-kodiert |
| Leitungswiderstand, max. | 15 Ω |
| Abmessung (B x H x L) | 140 mm x 149 mm x 140 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff Metall |
| Gehäuse Metall | Zinkdruckguss |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff/PC |
| Nettogewicht | 3.000 g |
| Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung Montageplatte über optionales Befestigungsteil |
| Art der Anzeige | Alphanumerische Anzeige LED-Anzeige |
| Anzahl der LED | 6 St. |
| Art der Konfiguration/Parametrierung | Software Sensor Studio |
| Bedienelemente | Software Sensor Studio |
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse | III, EN 61140 |
| Zulassungen | TÜV Süd c TÜV Süd US c UL US |
| Prüfverfahren EMV nach Norm | DIN 40839-1/3 EN 61496-1 |
| Prüfverfahren Schwingen nach Norm | EN 60068-2-6 |
| Prüfverfahren Dauerschock nach Norm | IEC 60068-2-29 |
| US-Patente | US 7,656,917 B US 7,696,468 B US 8,520,221 B US 10,304,307B |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
| ECLASS 8.0 | 27272705 |
| ECLASS 9.0 | 27272705 |
| ECLASS 10.0 | 27272705 |
| ECLASS 11.0 | 27272705 |
| ECLASS 12.0 | 27272705 |
| ECLASS 13.0 | 27272705 |
| ECLASS 14.0 | 27272705 |
| ECLASS 15.0 | 27272705 |
| ECLASS 16.0 | 27272705 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |