SET PRK5 + BT205M + TKS40x60.A

Set Reflex-Lichtschranke polarisiert

Artikelnummer: 50125993

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 3 Produkte gefunden
PRK5B/4
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer: 50145245
  • Serie: 5B
  • Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0,02 ... 5 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50145245

Sofort verfügbar

BT 205M
Befestigungsteil
Artikelnummer: 50139831
  • Art der Befestigung, geräteseitig: schraubbar
  • Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
  • Werkstoff Befestigungsteil: Metall
  • Geeignet für Produktgruppe: Schaltende Sensoren, kubisch
Artikelnummer: 50139831

Sofort verfügbar

TKS 40x60.A
Set Reflektor
Artikelnummer: 50125455
  • Art des Reflektors: Reflektor
  • Polarisationsändernd: Ja
  • Richtungsabhängig: Nein
  • Art der Befestigung: schraubbar
Artikelnummer: 50125455

Auf Anfrage
Serie 5
Funktionsprinzip Reflexions-Prinzip
beinhaltet 1 St. BT 205M
1 St. TKS 40x60.A
4 St. Schrauben M3 x 8
Sonderausführung Artikel-Set
Betriebsreichweite 0,02 ... 2,8 m (zugesicherte Reichweite)
Grenzreichweite 0,02 ... 4,2 m (typische Reichweite), mit Reflektor TK 40x60.A
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 620 nm
Sendesignalform gepulst
LED-Gruppe Freie Gruppe (nach EN 62471)
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 20 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip dunkelschaltend
Schaltfrequenz 500 Hz
Ansprechzeit 1 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 2.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Leitungsfarbe schwarz
Aderzahl 4 -adrig
Aderquerschnitt 0,2 mm²
Abmessung (B x H x L) 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 93 g
Farbe Gehäuse rot
schwarz
Empfohlenes Anzugsdrehmoment Befestigung M3 0,9 N·m
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 60 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf