SET Reflexf. NR.6 30x288

Set Reflexfolie

Artikelnummer: 50110190

Lieferzeit ca. 25 Werktage
beinhaltet 4 St. Reflexfolie 30 x 288 mm
Bauform rechteckig
Richtungsabhängig Ja
Montagemaß Breite 30 mm
Montagemaß Höhe 288 mm
Reflexionsfläche Höhe 288 mm
Reflexionsfläche Breite 30 mm
Reflexionsfläche, Zusatzhinweis In der Reflexionsfläche kann eine Trennlinie von max. 1 mm vorhanden sein
Werkstoff Reflektor Kunststoff
Polarisationsändernd Ja
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor PMMA
Struktur aktive Fläche Mikrotriple
Nettogewicht 6 g
Art der Befestigung selbstklebend
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 70 °C
Zolltarifnummer 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551