SETLS+LE20-1000/4X-200-M8

Set Einweg-Lichtschranke

Artikelnummer: 50156084

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon
Serie 20 slim
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Set (Sender und Empfänger)
Betriebsreichweite 0 ... 1 m (zugesicherte Reichweite)
Grenzreichweite 0 ... 1 m (typische Reichweite)
Strahlverlauf divergent
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 630 nm
LED-Gruppe Freie Gruppe (nach EN 62471)
Art der Lichtfleckgeometrie quadratisch
Minimal erkennbare Objektgröße typ. 2 mm
Lichtstrahlaustritt seitlich
Schutzbeschaltung Verpolschutz
Überlastschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 10 %, von UB
Leerlaufstrom, max. Empfänger 10 mA
Leerlaufstrom, max. Sender 15 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltspannung, typ. 30 V
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltfrequenz 1.000 Hz
Ansprechzeit 0,5 ms
Einschaltverzögerung < 100 ms
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker (Sender)
Leitungslänge 200 mm
Werkstoff Mantel PVC
Leitungsfarbe grau
Aderquerschnitt 0,1 mm²
Gewindegröße M8
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker (Empfänger)
Leitungslänge 200 mm
Werkstoff Mantel PVC
Leitungsfarbe schwarz
Aderquerschnitt 0,1 mm²
Gewindegröße M8
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Abmessung Sender (B x H x L) 5,2 mm x 19 mm x 10 mm
Abmessung Empfänger (B x H x L) 5,2 mm x 20,5 mm x 10 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PBT+ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht Sender 10 g
Nettogewicht Empfänger 10 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung, 2 x ø 2,2 mm
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen CE
c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD Modell - zip
Konformitätserklärung CE - pdf