SETLS+LE20-1000/P
Set Einweg-Lichtschranke
| Serie | 20 slim |
| Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
| Geräteart | Set (Sender und Empfänger) |
| Betriebsreichweite | 0 ... 1 m (zugesicherte Reichweite) |
| Grenzreichweite | 0 ... 1 m (typische Reichweite) |
| Strahlverlauf | divergent |
| Lichtquelle | LED, rot |
| Wellenlänge | 630 nm |
| LED-Gruppe | Freie Gruppe (nach EN 62471) |
| Art der Lichtfleckgeometrie | quadratisch |
| Minimal erkennbare Objektgröße | typ. 2 mm |
| Lichtstrahlaustritt | seitlich |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz Überlastschutz |
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
| Restwelligkeit | 0 ... 10 %, von UB |
| Leerlaufstrom, max. Empfänger | 10 mA |
| Leerlaufstrom, max. Sender | 15 mA |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Schaltspannung, typ. | 30 V |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | dunkelschaltend |
| Schaltfrequenz | 1.000 Hz |
| Ansprechzeit | 0,5 ms |
| Einschaltverzögerung | < 100 ms |
| Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
| Funktion | Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Leitung (Sender) |
| Leitungslänge | 2.000 mm |
| Werkstoff Mantel | PVC |
| Leitungsfarbe | grau |
| Aderzahl | 2 -adrig |
| Aderquerschnitt | 0,1 mm² |
| Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Leitung (Empfänger) |
| Leitungslänge | 2.000 mm |
| Werkstoff Mantel | PVC |
| Leitungsfarbe | schwarz |
| Aderquerschnitt | 0,1 mm² |
| Aderzahl | 3 -adrig |
| Abmessung Sender (B x H x L) | 5,2 mm x 19 mm x 10 mm |
| Abmessung Empfänger (B x H x L) | 5,2 mm x 20,5 mm x 10 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Gehäuse Kunststoff | PBT+ABS |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
| Nettogewicht Sender | 10 g |
| Nettogewicht Empfänger | 10 g |
| Farbe Gehäuse | rot |
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung, 2 x ø 2,2 mm |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 2 St. |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | CE c UL US |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ECLASS 16.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |