VBT-5-195-S8

Lichtvorhang Sender

Artikelnummer: 50107877

Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
CSL505-T05-195-M8
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 50131369
  • Serie: 505
  • Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0,3 ... 5 m
  • Messfeldlänge: 195 mm
Artikelnummer: 50131369

Sofort verfügbar

Serie Vario
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Sender
Betriebsreichweite 0,7 ... 5 m (zugesicherte Reichweite)
Messfeldlänge 195 mm
Anzahl Strahlen 40 St.
Strahlabstand 5 mm
Lichtquelle LED, infrarot
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -15 ... 20 %
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M8
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 12 mm x 280 mm x 58 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Farbe Gehäuse grau
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Art der Anzeige LED
Art der Konfiguration/Parametrierung Software
Umgebungstemperatur Betrieb -10 ... 45 °C
Schutzart IP 54
Schutzklasse III
Gültiges Normenwerk EN 60947-5-2 (deutsche Fassung)
Zolltarifnummer 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Konfigurationssoftware - zip
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf