VRTU 430M/P-3110-1300-S12
Ultraschall Taster
| Serie | 430 |
| Funktionsprinzip | Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung |
| Sonderausführung | Synchronisationseingang |
| Betriebsreichweite | 0,2 ... 1,3 m |
| Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
| Ultraschallfrequenz | 200 kHz |
| Verlauf Schallkeule | standard |
| Abstrahlrichtung | frontseitig |
| Versorgungsspannung UB | 20 ... 30 V, DC |
| Restwelligkeit | von UB |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | Öffner/Schließer |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | Öffner/Schließer |
| Schaltfrequenz | 4 Hz |
| Ansprechzeit | 110 ms |
| Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung Sync-Eingang/ Konfigurationsschnittstelle |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Polzahl | 5 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Bauform | zylindrisch |
| Abmessung (Ø x L) | 30 mm x 131 mm |
| Gewindegröße | M30 x 1,5 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Messing vernickelt |
| Nettogewicht | 210 g |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 1 St. |
| Bedienelemente | 270°-Potentiometer |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 85 °C |
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse | III |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |