BTS 0500M-W

Soporte

Número de producto: 50141573

Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Incluye 4 discos A4, galvanizado
4 tornillos cilíndricos M4 x 35
Apropiado para el grupo de productos Lectores de código de barras fijos
Apropiado para BCL 500i Sx 102
BCL 600i Sx 102
Dimensiones (An x Al x L) 107 mm x 58 mm x 90 mm
Denominación normalizada pieza de fijación, metal Acero inoxidable, anodizado
Aluminio
Color de carcasa Plata
Versión de la pieza de fijación Sistema de montaje
Tipo de fijación, del lado del sistema Orificios 4 x Ø 5,5 mm
Tipo de fijación, del lado del equipo Enroscable
Tipo de pieza de fijación Ajustable
Basculante 30°
Giratorio en 360°
Material de la pieza de fijación Metal
Amortiguación de vibraciones Sí
Número de arancel 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
Modelo CAD 3D - zip