CB-M12-2000-5GF/GM

Cable de interconexión

Número de producto: 548362

Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
KDS U-M12-5A-M12-5A-V1-020
Cable de interconexión
Código del articulo: 50133297
  • Conexión: Conector redondo, M12  - Conector redondo, M12
  • Conexión 01, versión: Axial, Conector hembra
  • Conexión 1, número de polos: 5 Unidad(es)
  • Conexión 02, versión: Axial, Conector macho
Código del articulo: 50133297

Plazo de entrega aprox. 19 días laborables
Aplicación Resistente a los aceites y lubricantes
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Versión Axial
Conector redondo, LED No
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Versión Axial
Color de cubierta Negro
Apantallado No
Versión de cable Cable de interconexión
Longitud de cable 2.000 mm
Material de cubierta PUR
Certificaciones UL
c UL
Número de arancel 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf