K-D M12A-4P-30m-PVC

Cable de conexión

Número de producto: 50123532

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
KD U-M12-4A-V1-300
Cable de conexión
Código del articulo: 50132430
  • Conexión: Conector redondo, M12
  • Versión: Axial, Conector hembra
  • Número de polos: 4 Unidad(es)
  • Longitud de cable: 30.000 mm
Código del articulo: 50132430

Disponible inmediatamente

Tensión de trabajo Máx. 250 V CA/CC
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
Número de conductores 4 Unidad(es)
Color de cubierta Negro
Apantallado No
Sin silicona Sí
Longitud de cable 30.000 mm
Material de cubierta PVC
Aislamiento del conductor PVC
Propiedades de la cubierta exterior Sin CFC, cadmio, silicona ni plomo, fácil de procesar con máquina
Resistencia de la cubierta exterior Alta resistencia a aceites, gasolinas y sustancias químicas, ignífugo de acuerdo con UL 1581 VW1 / CSA FT1
Radio de curvatura para tendido flexible, mín. Mín. 10 x diámetro de cable
Radio de curvatura para tendido fijo, mín. Mín. 5 x diámetro de cable
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido flexible -5 ... 80 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo -30 ... 80 °C
Certificaciones UL