KR20-2080

Receptor de la cortina óptica

Número de producto: 674208

Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Serie KONTURFlex
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Receptor
Aplicación Medición de contornos
Medición de objetos
Versión especial Exploración de haces paralelos
Longitud del campo de medición 2.080 mm
Distancia entre haces 20 mm
Tiempo de respuesta por haz 50 µs
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Salida de conector Axial
Función Conexión con amplificador
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Dimensiones (An x Al x L) 40 mm x 2.110,8 mm x 40 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 3.050 g
Tipo de indicación LED
Tipo de configuración/parametrización Software
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 55 °C
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
Software de configuración - V1.2 - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf