Protección de acceso con ajuste dinámico del formato
Desde la evaluación de riesgos hasta la validación: nuestras Safety Solutions le ofrecen soluciones completas para sus sistemas. Los conceptos de seguridad innovadores de nuestros equipos de expertos garantizan un flujo de materiales eficiente, una seguridad ininterrumpida y una alta disponibilidad de su instalación. Incluso allí donde los conceptos convencionales alcanzan sus límites. Siempre de manera jurídicamente segura, con certificación CE y conforme a la normativa. De este modo, la implementación le resultará especialmente sencilla.
Uno de los desafíos de la supervisión de accesos en las líneas de transporte es poder gestionar los diferentes tamaños y las distintas posiciones de las mercancías transportadas. Mientras que para mercancías que tengan siempre el mismo tamaño se pueden diseñar conceptos de seguridad coherentes, como por ejemplo usando las funciones de muting, se producen problemas en la seguridad cuando cambian el ancho de la mercancía, el posicionamiento de la mercancía en el palet o la posición del palet en la cinta transportadora. Esto vale especialmente para el área que está al costado de las mercancías transportadas.
Gracias a su avanzado concepto de seguridad, las Safety Solutions de Leuze con ajuste de formato dinámico ofrecen las soluciones adecuadas para estas aplicaciones.
Requisito:
Los palets entran o salen automáticamente por una cinta transportadora. La protección de acceso debe permitir el transporte de mercancías con anchos cambiantes y distintas posiciones sobre el palet. También puede variar la posición del palet sobre el transportador. Al mismo tiempo, debe impedirse que las personas caminen al lado.
Soluciones:
Dos escáneres láser de seguridad alineados verticalmente protegen el acceso. Los sensores de distancia de medición (solución 1, figura izquierda) o la función de medición paralela de los escáneres (solución 2, figura derecha) determinan el ancho y la posición de la mercancía y envían esta información al sistema de seguridad Leuze. Este ajusta en consecuencia el campo de protección para el paso de la mercancía.
Principio de funcionamiento:
Dos escáneres láser de seguridad generan un campo de protección vertical. Delante de este campo, se instalan sensores ópticos de distancia en ambos lados junto a la línea de transporte (solución 1, figura izquierda) o la función de medición de los escáneres de seguridad (solución 2, figura derecha) determinan la anchura y la posición de la mercancía en la cinta transportadora. Con esta información, el sistema de seguridad habilita la ventana correspondiente en el campo de protección, a través de la cual las mercancías pueden ser transportadas sin interrupción. El acceso al lado de la mercancía permanece protegido. Una vez que la mercancía ha pasado por la ventana abierta del campo de protección, se vuelve al estado original cerrado.
Sus beneficios
- La supervisión continua de toda la zona de acceso proporciona una seguridad sin fisuras durante los ciclos de transporte
- Alta fiabilidad y disponibilidad
- Protección óptima contra manipulaciones
- Fácil de ampliar
- Solución 1: menor distancia de seguridad necesaria con respecto al peligro en comparación con la solución 2
- Solución 2: No se necesitan sensores de distancia de medición adicionales
Componentes del sistema y parámetros de seguridad
| Sensor de seguridad: Escáner láser de seguridad RSL 400 | |
|
Sensores de medición: Sensores de distancia ópticos ODS (Solución 1), salida de datos de medición de los escáneres láser de seguridad RSL 400 (Solución 2) |
|
|
Control del sistema: Siemens SIMATIC S7 |
|
| Programa de seguridad Leuze | |
|
PL d según EN ISO 13849-1, SILCL 2 según IEC 62061 |
|
| Salida de seguridad bicanal |

Nuestro experto en soluciones, a su disposición:
Juan Manuel Román
Teléfono: +34 93 409 79 00
E-mail: JuanManuel.Roman@leuze.com