Diseño delgado
La rentable cortina óptica de conmutación CSL 505 ha sido especialmente diseñada para aplicaciones sencillas. Su diseño compacto de sólo 10 mm, la unidad de evaluación integrada y el gran ángulo de apertura para una alineación rápida y sencilla la convierten en un equipo ideal para aplicaciones de control de gálibo, control del campo libre y detección de objetos. Distancia entre haces entre 5 y 100 mm y longitudes del campo de medición hasta 3100 mm o 5 m de alcance.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 58 productos encontrados
Producto combinado
CSL505-T25-1475-M8-D6
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50144958
- Alcance efectivo, máx.: 0,3 ... 6,5 m
- Longitud del campo de medición: 1.475 mm
- Distancia entre haces: 25 mm
- Versión especial: Exploración de haces diagonales, Exploración de ha...
CSL505-R25-1475-M8
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50131342
- Longitud del campo de medición: 1.475 mm
- Distancia entre haces: 25 mm
- Versión especial: Exploración de haces paralelos, Entrada de Teach, ...
Producto combinado
CSL505-T12.5-188-VB-M8
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50131648
- Alcance efectivo, máx.: 0,3 ... 5 m
- Longitud del campo de medición: 187,5 mm
- Distancia entre haces: 12,5 mm
- Versión especial: Exploración de haces diagonales, Exploración de ha...
CSL505-R12.5-188-VB-M8
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50131614
- Longitud del campo de medición: 187,5 mm
- Distancia entre haces: 12,5 mm
- Versión especial: Exploración de haces paralelos, Entrada de Teach, ...
Producto combinado
CSL505-T100-3100-M8
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50131420
- Alcance efectivo, máx.: 0,3 ... 5 m
- Longitud del campo de medición: 3.100 mm
- Distancia entre haces: 100 mm
- Versión especial: Exploración de haces diagonales, Exploración de ha...
CSL505-R100-3100-M8
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50131364
- Longitud del campo de medición: 3.100 mm
- Distancia entre haces: 100 mm
- Versión especial: Exploración de haces paralelos, Entrada de Teach, ...
Producto combinado
CSL505-T100-2700-M8
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50131419
- Alcance efectivo, máx.: 0,3 ... 5 m
- Longitud del campo de medición: 2.700 mm
- Distancia entre haces: 100 mm
- Versión especial: Exploración de haces diagonales, Exploración de ha...
CSL505-R100-2700-M8
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50131363
- Longitud del campo de medición: 2.700 mm
- Distancia entre haces: 100 mm
- Versión especial: Exploración de haces paralelos, Entrada de Teach, ...
Producto combinado
CSL505-T100-2300-M8
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50131418
- Alcance efectivo, máx.: 0,3 ... 5 m
- Longitud del campo de medición: 2.300 mm
- Distancia entre haces: 100 mm
- Versión especial: Exploración de haces diagonales, Exploración de ha...
CSL505-R100-2300-M8
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50131362
- Longitud del campo de medición: 2.300 mm
- Distancia entre haces: 100 mm
- Versión especial: Exploración de haces paralelos, Entrada de Teach, ...
Producto combinado
CSL505-T100-1900-M8
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50131417
- Alcance efectivo, máx.: 0,3 ... 5 m
- Longitud del campo de medición: 1.900 mm
- Distancia entre haces: 100 mm
- Versión especial: Exploración de haces diagonales, Exploración de ha...
CSL505-R100-1900-M8
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50131361
- Longitud del campo de medición: 1.900 mm
- Distancia entre haces: 100 mm
- Versión especial: Exploración de haces paralelos, Entrada de Teach, ...
Producto combinado
CSL505-T100-1500-M8
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50131416
- Alcance efectivo, máx.: 0,3 ... 5 m
- Longitud del campo de medición: 1.500 mm
- Distancia entre haces: 100 mm
- Versión especial: Exploración de haces diagonales, Exploración de ha...
CSL505-R100-1500-M8
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50131360
- Longitud del campo de medición: 1.500 mm
- Distancia entre haces: 100 mm
- Versión especial: Exploración de haces paralelos, Entrada de Teach, ...
Producto combinado
CSL505-T100-1100-M8
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50131415
- Alcance efectivo, máx.: 0,3 ... 5 m
- Longitud del campo de medición: 1.100 mm
- Distancia entre haces: 100 mm
- Versión especial: Exploración de haces diagonales, Exploración de ha...
CSL505-R100-1100-M8
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50131359
- Longitud del campo de medición: 1.100 mm
- Distancia entre haces: 100 mm
- Versión especial: Exploración de haces paralelos, Entrada de Teach, ...
Producto combinado
CSL505-T100-700-M8
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50131414
- Alcance efectivo, máx.: 0,3 ... 5 m
- Longitud del campo de medición: 700 mm
- Distancia entre haces: 100 mm
- Versión especial: Exploración de haces diagonales, Exploración de ha...
CSL505-R100-700-M8
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50131358
- Longitud del campo de medición: 700 mm
- Distancia entre haces: 100 mm
- Versión especial: Exploración de haces paralelos, Entrada de Teach, ...
Producto combinado
CSL505-T50-3150-M8
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50131413
- Alcance efectivo, máx.: 0,3 ... 5 m
- Longitud del campo de medición: 3.150 mm
- Distancia entre haces: 50 mm
- Versión especial: Exploración de haces diagonales, Exploración de ha...
CSL505-R50-3150-M8
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50131357
- Longitud del campo de medición: 3.150 mm
- Distancia entre haces: 50 mm
- Versión especial: Exploración de haces paralelos, Entrada de Teach, ...
Producto combinado
CSL505-T50-2750-M8
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50131412
- Alcance efectivo, máx.: 0,3 ... 5 m
- Longitud del campo de medición: 2.750 mm
- Distancia entre haces: 50 mm
- Versión especial: Exploración de haces diagonales, Exploración de ha...
CSL505-R50-2750-M8
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50131356
- Longitud del campo de medición: 2.750 mm
- Distancia entre haces: 50 mm
- Versión especial: Exploración de haces paralelos, Entrada de Teach, ...
Producto combinado
CSL505-T50-2350-M8
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50131411
- Alcance efectivo, máx.: 0,3 ... 5 m
- Longitud del campo de medición: 2.350 mm
- Distancia entre haces: 50 mm
- Versión especial: Exploración de haces diagonales, Exploración de ha...
CSL505-R50-2350-M8
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50131355
- Longitud del campo de medición: 2.350 mm
- Distancia entre haces: 50 mm
- Versión especial: Exploración de haces paralelos, Entrada de Teach, ...
Datos de artículo del: 9/8/26