Modelos estándar (LED y láser)

Sensor de fondo de luz roja para una alineación rápida y sencilla. Las fotocélulas autorreflexivas de infrarrojos también detectan objetos de diferentes colores con la menor desalineación. Fotocélulas autorreflexivas por láser para la detección de objetos muy pequeños o cuando el haz está guiado por una abertura.

Multitalento para detectar y medir: el nuevo ODT 3C

En la industria hay muchos procesos en los que no solo importa la presencia de un objeto, sino también que esté en una posición determinada o a una distancia concreta con respecto a la máquina en la cinta transportadora. La comprobación de si un objeto está separado o superpuesto en la cinta transportadora también puede ser elemental para los pasos posteriores del proceso (de embalaje). Para realizar estas tareas con un único sensor, este debe proporcionar tanto información de conmutación como de medición al control de la máquina. Esto es lo que hemos conseguido con el desarrollo del nuevo ODT 3C.

El ODT 3C es tanto un sensor de medición como un sensor de conmutación. Por eso, resulta ideal para aplicaciones en las que se realizan tareas tanto de detección como de medición. Así, nuestros clientes ya pueden solucionar a partir de ahora estas dos tareas de forma sencilla y efectiva con un único sensor.
Con el nuevo ODT 3C.

Sus beneficios

  • Sensor 2 en 1: solución de tareas de detección y medición con un solo sensor
  • Transmisión de valores medidos en los datos de proceso con IO-Link
  • Ajuste de alcance de detección mediante la tecla de Teach, cable o IO-Link
  • Excelente comportamiento blanco/negro (< ± 3 mm a 150 mm)
  • Ventaja del sensor con IO-Link: amplios datos de diagnóstico del equipo, como p. ej. temperatura, calidad de la señal y aviso
  • Remote Setting: ajuste de alcance de detección con entrada numérica a través del IO-Link (p. ej. 100 mm)
  • Los equipos poseen dos salidas independientes (OUT1 y OUT2)

 

  • Supresión activa de luz ambiental: sin conmutaciones erróneas a pesar de la luz directa de iluminación LED de la planta
  • Hay disponibles modelos con salida de aviso (como OUT2)
  • Modelos IO-Link con SmartSensorProfile según Ed. 2 V1.1 (2021)
  • Protección contra manipulación mediante el bloqueo del elemento de uso
  • LED de estado bien visibles por todos lados
  • Hay disponibles módulos de función IO-Link específicos de los equipos para Siemens, Beckhoff, Rockwell, etc.

Productos destacados

2 en 1: detección y medición con un solo sensor

Solución de tareas de detección y medición con un solo sensor, lo que permite ahorrar tiempo y costes en la adquisición, instalación y puesta en marcha, así como en el funcionamiento continuo.

Ajuste de alcance de detección mediante control remoto

Mediante IO-Link se puede ajustar numéricamente (p. ej. 100 mm) el alcance de detección (Remote Set Distance). Además, la calibración de los equipos permite una alta precisión en el ajuste mediante control remoto. De este modo, se obtiene un ajuste de los puntos de conmutación en el equipo prácticamente independiente de las remisiones, tanto en el ajuste a través de IO-Link como en la sustitución de equipos en el caso de piezas de recambio. La alta presición y la calibración de los equipos también son extraordinariamente favorables al sustituir un equipo, ya que el preajuste se puede transferir al nuevo equipo sin pérdidas a través de IO-Link, sin necesidad de realizar un nuevo Teach.

Supresión activa de luz externa

Los nuevos sensores de la serie ODT 3C disponen de una supresión activa de luz ambiental (FW 1,5). El sensor es insensible a la luz directa de la iluminación LED de la planta, de modo que no se producen conmutaciones erróneas. Así aumenta considerablemente la seguridad de funcionamiento del sensor.

Numerosos datos de diagnóstico con IO-Link

Numerosos datos de diagnóstico del equipo, como p. ej. temperatura, calidad de la señal, contador de objetos y aviso. Transmisión de valores medidos en IO-Link para la supervisión de un área determinada de la ventana.

Aplicaciones

Regulación de bucles de masa en la industria panadera

Requisito:
En la industria alimentaria, la masa se extiende en una máquina y después se procesa para obtener productos de panadería. Para ello, la masa se extiende con precisión en la máquina hasta alcanzar el grosor necesario. Al transferir la masa a la cinta transportadora, debe conservar su forma sin sufrir cambios. Esto se debe supervisar con la ayuda de un sensor. La distancia entre la masa y el sensor, que debe ser constante entre 100 y 120 mm, sirve como variable de medición.

Solución:
El nuevo sensor ODT 3C se posiciona en la salida de la máquina laminadora por encima del bucle de la masa, apuntando así desde arriba a la superficie de la masa calandrada por la máquina, para proporcionar un valor de distancia al PLC superior. El objetivo es regular la masa en un rango de distancia óptimo de entre 100 y 120 mm. Si el sensor registra un valor medido fuera de este rango nominal, la velocidad de la cinta se adapta convenientemente mediante los motores de la cinta transportadora.
El valor medido se evalúa mediante IO-Link en los datos de proceso. Además, los datos de diagnóstico se transmiten al control a través de IO-Link para fines de la industria 4.0.

Posicionamiento de pilas en la industria de bebidas y, en el envase y embalaje

Requisito:
En la industria de bebidas, las botellas llenas suelen recibir un envase secundario en una máquina de embalaje de cartón y así se combinan y agrupan en un pack para su venta. Para ello, los recortes de cartón preparados en una pila deben desapilarse, separarse y, a continuación, conducirse al proceso de pegado y plegado de forma automatizada. Para poder realizar de forma óptima los siguientes pasos del proceso, la pila de cartón se debe posicionar en un punto determinado de la cinta transportadora y, a continuación, regularse a una distancia definida con respecto al sensor situado en el lateral.

Solución:
La presencia de la pila de cartón se puede comprobar con ayuda del nuevo ODT 3C en el lado longitudinal (función de conmutación del sensor) y, a continuación, la pila se puede posicionar de manera continua en el canto de la solapa de apilamiento a una distancia definida (p. ej. 120 mm) mediante el valor medido (función de medición del sensor).

Control de calidad y de altura de los objetos en la cinta transportadora

Requisito:
En la industria alimentaria, los productos elaborados (p. ej. tabletas de chocolate) deben avanzar individualmente en la cinta transportadora. Para ello se debe supervisar si hay objetos situados uno encima del otro y que, por tanto, no se pueden utilizar para el procesamiento ulterior (p. ej. el embalaje).

Solución:
El nuevo sensor ODT 3C se instala justo por encima de la cinta transportadora, mirando a los productos desde arriba. El sensor detecta los objetos (función de conmutación del sensor) y mide su altura (función de medición del sensor). De este modo, se garantiza que los objetos se desplacen individualmente sobre la cinta transportadora, no queden unos encima de los otros y, por tanto, se puedan utilizar para el proceso de embalaje.

Características técnicas

 

  Dimensiones 11 x 34 x 18 mm (An x Al x L)
Alcance efectivo 10 … 150 mm
Rango de medición 30 … 150 mm
Resolución 1 mm
Exactitud < ± 3 mm a 150 mm (6 % … 90 % remisión) 
Clases de seguridad IP67, IP69K
Temperaturas ambiente De -40 °C a 60 °C
Conexiones Modelos con M8/M12 y con cables
Modelos Luz roja

Sensores premontados y listos para su uso en el flujo de materiales

Una eficacia perfeccionada para los clientes del sector de la intralogística: con los nuevos soportes especiales para la serie de sensores 25C para la detección de palets.

Leuze revoluciona el montaje de sensores en la línea de transporte: para la detección de palets se usan por lo general fotocélulas reflexivas que se montan directamente in situ en la línea de transporte. Esto implica para el usuario que él mismo debe hacer el montaje y el ajuste preciso del sensor y debe prever una cierta cantidad de tiempo para esta tarea. 

Leuze ofrece ahora con sus innovadores soportes para la serie de sensores 25C la posibilidad de que el fabricante de los sistemas de transporte de materiales monte ya en fábrica los sensores para la detección de palets. También el ajuste preciso y la primera puesta en marcha de los sensores y los sistemas de transporte pueden hacerse directamente por el fabricante.

Aplicación

Solución clásica de aplicación para la detección de palets con fotocélula reflexiva

El montaje, la alineación y la puesta en marcha
de los sensores se realizan in situ

  • Fotocélula reflexiva con pieza de fijación, brazo extensivo de varilla y fijación en la cinta transportadora (parte delantera en la imagen)
  • Reflector con pieza de fijación, brazo extensivo de varilla y fijación en la cinta transportadora (parte trasera en la imagen)

Requisito:
En la cinta transportadora avanzan distintos tipos de palets con diferentes dimensiones. Todos deben ser detectados de forma fiable.

Solución:
La fotocélula reflexiva de la serie 46C con un potente y ancho haz de luz rectangular para detectar objetos con formas y perforaciones variables detecta de forma fiable todo tipo de palets.

Detección de palets en el flujo de materiales con sensores preinstalados

Requisito:
La eficiencia en la puesta en marcha de una nueva línea de transporte debe maximizarse. Los empleados deben poder comenzar con el funcionamiento nada más acabar la instalación de la línea de transporte, sin preocuparse del montaje o ajuste de los sensores. En el sistema de transporte deben transportarse distintos tipos de palet y todos deben detectarse de forma fiable. La iluminación de alta frecuencia de la planta no debe alterar el sensor. Los sensores deben repeler las partículas de suciedad y la instalación debe precisar poco mantenimiento.

Solución:
El fabricante de sistemas de transporte de materiales se encarga del montaje de los sensores en la zona interna de la cinta transportadora, mediante un soporte especial que dispone de un cristal frontal integrado para desviar las partículas de suciedad.
Los distintos tipos de palets que se transportan transversal y longitudinalmente se pueden detectar de forma fiable.
El sensor es resistente a la luz ambiental incluso frente a la iluminación LED de alta frecuencia que tienen las plantas.

Inciso:
Montaje de sensor en zona interna de la cinta transportadora y detección de palets desde abajo



Ventaja: cintas transportadoras apilables

Gracias al montaje del sensor en la zona interna de la cinta transportadora, esta resulta apilable incluso con el sensor premontado y se puede cargar y transportar hasta el cliente final sin problemas.

Desafío: atenuación de la luz ambiental

La parametrización especial de luz ambiental suprime las fuentes de luz ambiental (sobre todo la iluminación LED de alta frecuencia) con gran eficacia.

Una solución limpia: sin suciedad en los sensores

Un cristal frontal de 45° delante de la óptica del sensor desvía la suciedad. Gracias a la vibración de la cinta transportadora, las partículas caen de forma automática. Incluso las partículas más grandes de suciedad caen por la fijación.

Características técnicas

 

  Alcance efectivo de detección 1,3m
Versión Optimizado para la luz ambiental
Ajuste 300 mm fijo
Fuente de luz LED, infrarrojo 850 nm
Frecuencia de conmutación 250 Hz
Entrega Diversos tamaños de pedido