Solutions de capteurs pour le dépôt de bagages en libre-service

Outre les compteurs d'enregistrement pour le dépôt des bagages, on utilise aussi des stations d'enregistrement en libre-service. Elles sont équipées de capteurs pour vérifier les dimensions et détecter les étiquettes, et doivent être sûrs pour les voyageurs et les employés. 

Gepaeckaufgabe_700x500px

Détection de la longueur

APIC_AI_CML700_Gepckaufgabe_Lngenmessung_wl_700x500px

Exigence :

La longueur du bagage doit être mesurée une fios qu'il a été placé sur le tapis roulant afin de déterminer s'il est trop grand.

Solution :

Les Barrières immatérielles CML 700 prennent des mesures et peuvent être facilement intégrées dans les panneaux latéraux d'un poste d'enregistrement. Elles peuvent atteindre une longueur de 3 000 m en tant que système émetteur-récepteur et sont dotées de diverses interfaces. Elles permettent une conception fiable et personnalisée. 

Contrôle de la hauteur et de l'occupation

APIC_AI_ROD100-300_Gepckaufgabe_Hhenmessung_wl_700x500px

Exigence :

Une zone doit être configurée de manière flexible pour la surveillance de la hauteur et de l'occupation et être reliée au système de commande de la station au moyen de l'évaluation des capteurs. Idéalement, il devrait également y avoir une fonction détectant à quel moment une personne a accédé à la station afin d'éviter un démarrage incorrect.

Solution :

Les scanners de surface ROD 100/ROD300 prennent des mesures et des zones de détection de caractéristiques qui peuvent être librement configurées via des interfaces basées sur Ethernet. Dans ce cas, un dispositif est nécessaire pour contrôler la hauteur des bagages et un autre pour contrôler l'occupation.

Identification des bagages

APIC_AI_BCL300i_baggage_task_wl_700x500px

Exigence :

La norme prédominante dans les aéroports est la lecture optique du code figurant sur l'étiquette du bagage, avec différentes tailles de valises et qualités d'impression.

Solution :

Le lecteur de codes BCL 600 a une plus grande profondeur focale et couvre une large plage de lecture grâce au miroir oscillant intégré. Grâce à la technique des fragments de code, même les codes endommagés peuvent être lus sans problème. Les interfaces intégrées permettent une intégration simple dans les systèmes de contrôle.

Arrêt d'urgence de sécurité et affichage de l'état

APIC_AI_ESB200_Signal_tower_baggage_check-in_NOTAUS_wl_700x500px

Exigence :

En cas de dysfonctionnement du processus ou d'erreur de manipulation, il faut s'assurer qu'un arrêt d'urgence provoque l'arrêt du poste d'enregistrement.

Solution :

Un relais de sécurité MSI-SR facile à installer avec une fonction fixe pour la liaison entre l'arrêt d'urgence ESB 200 et l'Interrupteur de sécurité de la station. Des colonnes de signalisation de la série A7 ou bien - si un boîtier en aluminium est nécessaire - TL305 sont utilisées pour afficher l'état de fonctionnement.