Solutions de capteurs pour les contrôles de sécurité des bagages à main

En combinaison avec le contrôle de sécurité, les bagages à main sont placés dans des conteneurs de transport et automatiquement contrôlés. Pour ce faire, l'attribution d'un emplacement de sortie pour le conteneur de transport est reliée à l'image radiographique.

Security-Check_700x500px

Suivi des plateaux

APIC_IL_RDH200_securitycheck_wl_700x500px

Exigence :

Une fois les plateaux remplis, leur affectation lors du contrôle de sécurité doit être unique et infalsifiable, quel que soit le contenu.

Solution :

Après avoir été placés sur le convoyeur, les plateaux sont identifiés à l'aide de la RFID. Les appareils aux dimensions compactes et homologués au niveau international, tels que le RDH 200, sont idéaux pour cet usage. 

Reconnaissance des plateaux

APIC_AI_ET328_securitycheck_wl_700x500px

Exigence :

Les plateaux doivent être détectés par sections le long du convoyeur à gravité ou à rouleaux, notamment pour détecter les bourrages et contrôler la production.

Solution :

Les cellules à détection directe cylindriques à faisceau lumineux invisible pour éviter les irritations, telles que l'ET 328I, peuvent être facilement intégrées entre ou à côté des rouleaux pour détecter les conteneurs.

Vérification de l'état de vide au niveau du retour du plateau

APIC_AI_IVS_securitycheck_wl_700x500px

Exigence :

À la fin du contrôle des bagages à main, il faut s'assurer que les plateaux sont vides avant qu'ils ne soient automatiquement renvoyés et que le processus ne recommence.

Solution :

Un simple capteur de vision IVS 1000i peut être configuré en quelques clics pour vérifier si les plateaux sont vides avant d'émettre un signal de libération pour leur transport de retour.