Solutions de capteurs pour le transport de bagages
Après l'enregistrement des bagages, les valises sont généralement triées à l'abri des regards sur des tapis roulants, des plateaux de transport, etc. et transportées jusqu'à la porte d'embarquement appropriée.
Reconnaissance des bagages sur un tapis roulant
Exigence :
Une détection fiable des objets le long du convoyeur à bagages, indépendamment de la couleur et de la surface, avec une grande insensibilité à la lumière ambiante, est essentielle dans cette application. L'alignement facile grâce à la lumière rouge visible facilite la mise en service et la maintenance.
Solution :
Les puissantes cellules photoélectriques reflex PRK 36D et RK 46C, dotées d'une large tache lumineuse ou d'une bande lumineuse très visible, garantissent une détection fiable, même dans des environnements différents.
Sauvegarde des points d'accès
Exigence :
L'accès à la section automatisée et aux composants de contrôle est important pour la maintenance, mais il doit être protégé par des capteurs de sécurité appropriés. L'utilisation pratique, directement sur le capteur, facilite la manipulation.
Solution :
Les commutateurs robustes dotés de l'Interverrouillage de sécurité L300 offrent la protection requise tout en étant munis d'organes de commutation permettant une manipulation aisée. La tête rotative permet un alignement flexible de l'actionneur.
Contrôle de la bande transporteuse
Exigence :
Pour un contrôle des bandes transporteuses efficace sur le plan énergétique et adapté à la demande, il est important de surveiller leur mouvement effectif.
Solution :
Il existe plusieurs variantes : l'une d'entre elles utilise des capteurs standard qui analysent une roue à aubes : Une fourche optique GS04 ou, dans le cas d'une roue métallique, un capteur inductif monté sur l'axe de la bande transporteuse. Une autre option consiste à détecter le mouvement à l'aide d'un codeur placé sous la bande transporteuse.
Lecture de codes sur les plateaux à bagages
Exigence :
Les bagages sont affectés au code du plateau de transport et transportés automatiquement vers la destination correspondante. Les codes doivent être lus rapidement et de manière fiable tout au long du convoyeur. Une topologie en ligne est préférable.
Solution :
Les lecteurs de codes optiques avec miroirs de renvoi peu encombrants et interface réseau intégrée des séries BCL 200i ou BCL 300i sont optimisés pour cette tâche. D'autres versions de lecteurs de codes optiques sont disponibles.
Identification du plateau à bagages
Exigence :
Dans certains aéroports, les plateaux de transport de bagages sont identifiés par des transpondeurs RFID et transportés automatiquement vers la destination appropriée. Les codes doivent être lus rapidement et de manière fiable tout au long du convoyeur. Une topologie en ligne est préférable.
Solution :
Les pièces de fixation RFID de la série RDH 200 sont conçues pour de telles applications et, en fonction de l'interface, peuvent être montées sur le côté ou en dessous. Les conditions environnementales ont beaucoup moins d'influence sur la technologie RFID que sur les lecteurs de codes optiques.