Solutions de capteurs pour le contrôle de la passerelle d'embarquement des passagers

Pour que l'embarquement soit aussi pratique que possible sur un large éventail de types d'aéronefs, les passerelles d'embarquement des passagers doivent être réglables à la fois en hauteur et en position, tout en garantissant la sécurité à tout moment. 

Passenger-bridge_700x500px

Contrôle d'accostage

APIC_AI_ODS30_ODS96_HTU430_Passenger_bridge_distance_wl_700x500px

Exigence :

La distance doit être mesurée pour permettre l'arrimage automatique de la passerelle d'embarquement des passagers à l'avion. Il faut tenir compte des différentes tailles et formes des aéronefs.

Solution :

Un détecteur optique de distance ODSL 30 convient pour les mesures approximatives sur de longues distances, tandis qu'un capteurs à ultrasons HTU 430 ou DMU 430 est idéal pour les courtes distances, offrant une large zone de détection et des performances fiables indépendamment de la couleur ou de la forme.

Réglage de la hauteur

APIC_AI_ODS30_ODS96_Passenger_bridge_distance_wl_700x500px

Exigence :

La hauteur de la plate-forme doit être ajustée pour permettre un accès sans obstacle à l'avion. Pour ce faire, la hauteur par rapport au sol est mesurée de manière à fournir des données fiables dans toutes les conditions environnementales.

Solution :

La distance est mesurée à l'aide d'un ODS 96 robuste, qui est disponible en différentes versions en fonction de la sortie de données requise.

Détection des collisions

APIC_AI_ROD300_Passenger_bridge_wl_700x500px

Exigence :

Si plusieurs passerelles d'embarquement de passagers sont utilisées à proximité les unes des autres, il faut éviter qu'elles ne se heurtent en respectant des distances minimales. La forme des passerelles nécessite la prise en compte d'un grand nombre de points de détection.

Solution :

Les scanners de surface ROD 100/ ROD 300 permettent de créer n'importe quelle forme de champ de détection à l'aide d'un logiciel, et les objets peuvent être détectés quelles que soient leur couleur et leur surface. Selon la solution souhaitée, la Barre ronde fournit des valeurs mesurées (pour l'évaluation externe) ou des signaux de commutation (pour l'évaluation interne).