MSI-SR4B-01

Módulo de seguridad

Número de producto: 547950

Plazo de entrega aprox. 4 días laborables
Icon Icon Icon
Serie MSI-SR4B
Aplicación Circuitos de parada de emergencia
Equipos de protección optoelectrónicos
Interruptores de posición (contactos mecánicos)
Interruptores de transponder (salidas OSSD)
Interruptores magnéticos (contactos Reed, equivalentes)
Funciones Bloqueo de inicio/reinicio (RES)
Control de cortocircuitos entre conductores
Monitorización de contactores (EDM)
Rearranque Automático
Manual
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 73 Años, EN ISO 13849-1
PFHD 2,1E-08 por hora
PFHD, nop = 4800 0,0000000014 por hora
PFHD, nop = 28800 0,0000000045 por hora
PFHD, nop = 86400 0,000000015 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 4, EN ISO 13849-1
Categoría de parada 0, IEC/EN 60204-1
B10d en DC13 (carga inductiva) 1.000.000 Cantidad de ciclos
B10d en AC15 (carga inductiva) 1.400.000 Cantidad de ciclos
Circuito de protección Fusible en la salida, preconectado
Frecuencia de conmutación, máx. 3600 Ciclos de conmut./h
Corriente constante por guiador de corriente, máx. 3 A
Corriente de entrada, máx. 100 mA
Protección por fusible externa para circuito de alimentación 200 mA lento
Resistencia admitida de la línea de entrada, máx. 30 Ω
Tensión de alimentación UB 24 V, CA/CC, -20 ... 20 %
Consumo de corriente, máx. Sin carga externa
Consumo de potencia, máx. 3 W, Con 24 V adicionalmente carga de salida
Número de salidas de seguridad (OSSD) 3 Unidad(es)
Tipo Salida de seguridad OSSD
Tipo de tensión CA/CC
Elemento de conmutación Relé, Contacto NA
Elemento de conmutación Relé, Contacto NA
Elemento de conmutación Relé, Contacto NA
Cantidad de salidas, de seguridad, instantáneas, por contacto 3 Unidad(es)
Cantidad de salidas, de seguridad, retardadas, por contacto 0 Unidad(es)
Cantidad de salidas, función de aviso, instantáneas, por contacto 1 Unidad(es)
Máx. corriente térmica permanente Ith, circuitos de habilitación 6 A
Tiempo de respuesta 10 ms
Retardo de arranque, inicio automático 300 ms
Retardo de arranque, inicio manual 30 ms
Retardo de retroceso 10 ms
Aceptación de impulso de prueba, máx. 1 ms
Ventanilla de tiempo para control de la secuencia de señales 20 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Conexión con el equipo
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de tornillo
Número de polos 16 polos
Secciones de conexión 0,2 hasta 2,5 mm²
Dimensiones (An x Al x L) 22,5 mm x 99 mm x 114,1 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PA 66
Material contacto eléctrico Aleación de plata
Peso neto 170 g
Color de carcasa Gris
Tipo de fijación Fijación de resorte
Vida útil mecánica 10.000.000 Juegos de acc.
Tipo de indicación LED
Número de LED 4 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 70 °C
Índice de protección IP 20 (bornes)
IP 40 (carcasa)
Clase de seguridad II
Certificaciones TÜV Süd
c UL US
Número de arancel 85364900
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ECLASS 16.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
UNSPSC 26.08 32151800
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Información de producto - Safety at Leuze - pdf
Folleto de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf