DCR108iADJ-0608-312-R3M-F001

定位置2Dコードリーダ

製品番号: 50154401

Icon Icon Icon
シリーズ DCR 100i
チップ CMOS (Global Shutter)
ソフトウェア機能 1Dコードの読み取り
2Dコードの読み取り
コード種類 読み取り可 2/5 IATA
2/5 インターリーブ
2/5 ホンコン
Aztec
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
GS1 データバー RSS 14
GS1 データバー RSS 14 二層型
GS1 データバー拡張二層型
GS1 データバー拡張型
GS1 データバー限定型
MSI Plessey
PDF417
PDF417 Micro
QRコード
UPC-A
UPC-E
コンポジットコード
コーダバー
データマトリクスコード
マイクロQR
マクシマムコード
医薬品コード
読み取り距離 40 ... 550 mm
光源 LED, 赤
カメラの水平方向分解能 1,080 px
カメラの垂直方向分解能 1,280 px
焦点距離 6 mm
読み取り領域 ビーム拡散、水平 29 °
読み取り領域 ビーム拡散、垂直 34 °
モジュールサイズ 0.08 ... 0.5 mm
カメラタイプ モノクロ
焦点 手動設定可能
サプレッサ 過負荷保護
供給電圧 UB 12 ... 28 V, DC
消費電流、最大 最大=12 V DCで11W
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ入力
電圧の種類 DC
スイッチの動作原理 PNP/NPN(オプトカプラ-トランジスタ(スイッチエレメント))
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ出力
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 100 mA
スイッチエレメント オプトカプラ-トランジスタ
スイッチの動作原理 NPN
スイッチエレメント オプトカプラ-トランジスタ
スイッチの動作原理 NPN
種類 イーサネット, RS 232
機能 プロセス
伝送速度 9,600 ... 230,400 Bd
データフォーマット 設定可能
スタートビット 1
データビット 8
ストップビット 1
パリティ なし
データコーディング ASCII
バイナリ
アーキテクチャ クライアント
サーバ
アドレス割り当て DHCP
手動アドレス割り当て
伝送速度 10 Mbit/s
100 Mbit/s
機能 プロセス
スイッチ機能 なし
伝送プロトコール TCP/IP , UDP, Modbus TCP
コネクタ数 1 個数
機能 データインターフェース
信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 12 -極
コーディング A コード
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 44 mm x 29 mm x 53 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 150 g
筐体色
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
取り付けネジ
表示の種類 LED
LEDの数 5 個数
設定/パラメータ化の種類 ソフトウェア
ティーチイン
パラメータ化コード
コントローラ キー
コントローラの機能 チューン
トリガー
工場設定に戻す
周囲温度、動作時 0 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 95 %
保護等級 IP 64III
規格によるEMVテスト方法 EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
FCC 15-CFR 47 Part 15 Limits Class B
IEC 61000-4-8
関税分類番号 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
UNSPSC 26.08 43211701
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
ソフトウェア - Ident Studio V2.06 - zip
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - DCR 100i - pdf
適合宣言書CE - pdf