Leuzeの豊富なセンサ群を体験し、産業アプリケーション向けに幅広く可能性を広げましょう。
革新とハイライトを発見
入場から移送までの、ロボット/AGV搬送ステーションの保全方法。
ソリューションを見る
60年以上にわたる経験を持つLeuzeは、産業オートメーション向けの革新的で効率的なセンサとセーフティソリューションの真のエキスパートです。
今すぐ見る
操作を停止することなく、手間をかけずに、より堅牢かつ高精度な測定の恩恵を受けていただけます。
イノベーションを見る
私たちは市場のあるところなら、どこにでもいたいと考えています。展示会や各種イベント、プレゼンテーションを通して、産業オートメーション分野における私たちの革新的な製品をご紹介しています。
詳細を読む
当社の専門家が喜んでお手伝いいたします。
今すぐご連絡ください
私たちのチームに加わり、ともに成長しましょう。
求人情報へ
最新のTime-of-Flight(ToF:飛行時間)技術を採用したこのコンパクトなレーザーセンサは、背景反射によって生じる一般的な干渉を抑制します。プロセスを確実に検出・監視する必要があるアプリケーションに最適です。設置スペースが限られていても、ODT 5B光電センサは優れた検出範囲を実現し、安定した信頼性の高い検出をお約束します。
DCR 100iシリーズコードリーダを使用すれば、1Dおよび2Dバーコードを高速かつ正確に検出できます。簡単な試運転、直感的なソフトウェア、強力なデコードアルゴリズムによってシームレスに統合でき、どのような環境でも信頼性の高い読み取りが可能です。
ROD 100シリーズのスイッチングレーザースキャナは、1つ以上の物体の正確な検出や衝突防止タスクに適しています。高いスキャン速度と高い角度分解能がその優れた点です。
FBPS 600iセーフティバーコード位置決めシステムは、安全な位置検出に1台のセンサしか必要としません。これにより、統合が大幅に簡素化され、システムのセットアップがはるかに容易になります。
新しいRSL 200は、機械の安全性について新しい基準を築きつつあります。とてもコンパクトな設計で、275°のスキャン角度と賢い診断アプリが最小限の空間で最大限の安全性をもたらします。AGV、AMR、ならびに余裕のない設置条件に理想的です。
カラーセンサは物体またはマーキングの色を検出し、それを設定済み基準値と比較します。識別基準として色が使われる場合、特殊な反射光電センサが使用されます。
高度な角度分解能と予測的な保守により、製造と物流のプロセスにおいて最大限の効率性を発揮
衛生的な設計を採用した33Cシリーズ、ならびに頑丈なWash-Down Designを採用した35Cシリーズという当社の新しいセンサ製品ラインナップをご覧ください。
OCV機能を備えたDCR 1000iは、1つのアプリケーションで1D/2Dコードを読み取ることができるだけではなく、BBD、バッチ、ロットの印字品質もチェックできます。
Power PinPoint® LEDを採用した光学センサは、これまで以上にセットアップが容易で、高いプロセス信頼性を保証します。
新しいODT3CL1-2M拡散反射型センサは、離れた場所にある物体の存在を検知し、IO-Link経由で測定値を出力する用途向けに開発されました。
頑丈な円筒形の金属製筐体に収められた新しい超音波センサは、特に包装業界や自動車業界での用途に適しています。非常に狭い範囲に音を集中させる機能を備えたスイッチングセンサは、狭い開口部の容器でも充填レベルを検出できます。
TL 305:各セグメントの均一で明るい照明が、強い信号効果と明瞭な視認性を実現し、必要な情報、プロセス、状態を明確に視覚的に信号表示します
位置決めアプリケーションの自動化が多様化するにつれて、センサシステムは新たな課題に直面します。そこで、リニアレーザー位置決めシステム製品シリーズに、コンパクトなモジュール式位置決めシステムAMS 100iを加えました。
3Cシリーズの新しいコンパクトなコントラストセンサは、一般的な色とグレー値の組み合わせであれば、異なるトランスミッタ色を柔軟に使用できます。わずかなコントラストの違いも確実かつ正確に検出します。
衛生設計の53Cシリーズと洗浄設計の55Cシリーズの新しいステンレス鋼センサプラットフォームは、特に衛生要件の厳しい用途向けに開発されました。
取り扱いが容易でありながら、反射素材、シュリンクラップ、光沢素材を検知するために最適な性能を実現
光学センサのように使いやすく、カメラシステムに匹敵する高性能 – Leuze独自のシンプルビジョンコンセプト。この新しい製品シリーズは、産業オートメーションで使われる画像処理への迅速で容易な導入を可能にします。
新しい業界標準のLCAM 308 IPカメラは、異常発生時のスタッカークレーンの目視点検に使用できます。自律作動するカメラは、故障発生前60秒間の映像をリングメモリに記録します。
フィルムの透明度が低いほど、検出は困難になります。高性能なLS25CI.XXの超強力な透過力は、金属蒸着フィルムや濃色フィルム、あるいは多層を透過する必要がある場合でも、容易に透過します。
コントラストセンサの役割は、あらかじめ定義された対象物の背景とわずかに色が異なるマーキングをスキャンすることです。多色(RGB)または白色光(W)の拡張モデルは、多色印刷フィルムや光沢フィルム上のマーカー検出に最適な性能を備えています。
システム技術の高度な自動化と円滑なプロセスの実現には、信頼性の高い物体検出が依然として重要な役割を果たしています。新しい36シリーズセンサは、非常に優れたコストパフォーマンスを実現しました。
GS 04B/GS 08Bシリーズの新しいフォークセンサ(ステンレススチール)は、マウンティング/ハンドリング技術やパッケージング、医薬品、化粧品など、幅広い業界のお客様にさらに幅広い製品ラインナップを提供します。
検出と測定を1つのセンサで行うことを可能にした新しいODT 3Cは、調達、設置、立ち上げ、運転中の時間とコストを削減しす。