EMS-V3-Q94-A32
音響警報器
製品番号:
50130518
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| シリーズ | EMS |
| シグナリングタイプ | 音響的 |
| 供給電圧 UB | 230 V, AC/DC, 10 % |
| 消費電流、最大 | 22 mA |
| コネクタの種類 | クランプ |
| 外形 | 角型 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 94 mm x 94 mm x 92.5 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 正味重量 | 300 g |
| 筐体色 | 赤 |
| 取り付けの種類、設備側 | ネジ止め可 |
| コントローラ | 270°ポテンショメータ ディップスイッチ |
| コントローラの機能 | ボリューム調整 音調の選択 |
| 周囲温度、動作時 | -30 ... 60 °C |
| 保護等級 | IP 66 |
| 認可 | c UL US |
| トーン種 | マルチトーン |
| トーン周波数 | 150-2900 Hz |
| 音圧 | 108 dB |
| トーン数 | 32 個数 |
| 関税分類番号 | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371214 |
| ECLASS 8.0 | 27371214 |
| ECLASS 9.0 | 27371214 |
| ECLASS 10.0 | 27371214 |
| ECLASS 11.0 | 27371214 |
| ETIM 5.0 | EC001026 |
| ETIM 6.0 | EC001026 |
| ETIM 7.0 | EC001026 |