検出、検査、識別用のシンプルなビジョンセンサ

各種用途に対して高い柔軟性と効率性を発揮します。
インテリジェントビジョンセンサIVS 1000i / 1100iにより、識別および検査タスク用の画像処理機能を備えたコンパクトで汎用性の高い強力なデバイスを活用できます。最大限の柔軟性を実現するために、2つの異なる解像度を備えたさまざまなモデルが用意されています。

Übersicht

PPIC_IVS_1000i_1400x400px

検出、識別、検査に対応するオールラウンダー

IVS 1000i / 1100iシリーズのシンプルビジョンセンサ

IVS 1000i / 1100iシリーズのシンプルビジョンセンサは、検出、識別、検査に求められる画像処理機能を備えたコンパクトで多用途かつ高性能なデバイスです。2種類の異なる分解能の豊富なモデルで様々な要件に柔軟に対応します。
強力な画像処理ツール、設定が容易なソフトウェア、交換レンズ、高性能LED照明を統合したLeuzeの新型シンプルビジョンセンサは、優れた性能と高い効率を発揮します。 



お客様のメリット

  • 検出、識別、検査に高い製品パフォーマンスを発揮
  • 2種類の異なる分解能からなる多彩なモデル
  • 高性能の画像処理ツールと、素早いセットアップでスムーズに操作できる使いやすいグラフィカルインターフェース
  • 統合されたデジタルインターフェース TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP、FTP/SFTP
  • 交換可能な対物レンズで距離、視野、分解能を柔軟に調整可能
  • 白と赤に切り替え可能な高性能LED照明を内蔵し、最適な高コントラスト画像を実現
  • 反射率の高い物体や変化する環境光下での品質チェックなど、困難な作業に対応するフィルターキャップ
  • コンパクトな筐体で、スペースに制約のある設置環境など、ほぼすべてのシステムコンセプトに導入可能
  • IP67筐体で保護されたビジョンセンサは過酷な生産環境でも確実に動作することができる



当社の柔軟なモデル選択により、さまざまな作業やご予算に対応するモデルがご用意できます。

IVS 1000i / 1100i

1台の装置で、検出、検査、識別が可能なオールラウンドモデルです。さらに、2種類の異なる分解能を持つモデルも用意されています。

  • 存在検知
  • 1D/2Dコードの読み取り
  • 測定とカウント
  • 識別と検査に対応するオールラウンダー

製品リストへのリンク IVS 1000i / 1100i

ハイライト

迅速な試運転、多彩なアプリケーション

一般的な産業用プロトコルに対応

ivs1048 software main

画像処理用と検査用の強力なツールと統計機能を備えたLeuze Vision Studioソフトウェアは、オフラインでの使用も可能です。センサは特別なトレーニングや専門知識を必要とせずにセットアップ可能で、コストや時間を節約します。シンプルビジョンセンサは幅広い産業用途に対応します:

  • ハンドリング装置の制御に必要な位置確認や、移動位置修正用のツール
  • マーキング、形状、その他の特徴による部品の識別
  • 部品が正しく製造されているか、正しく取り付けられているかのチェック
  • 部品の測定と数量確認
  • 部品に欠陥がないかのチェック
Industrieprotokolle_1400x400

TCP/IP、PROFINET、FTP、SFTP(Secure File Transfer Protocol)などの一般的なインターフェースプロトコルに対応.しています。これにより、通信とデータ取得が容易になります。単純なプロセスの直接制御や、PLC接続を可能にするデジタル入出力を装備しています。

 

交換可能な対物レンズによる柔軟性

IVS 1000i / 1100i画像処理センサは、可変焦点距離調整と、2種類のF値に対応する4種類の交換可能なSマウント対物レンズにより、必要とする読み取り距離、視野、分解能、被写界深度に柔軟に対応します。

CN-Field-of-view

アプリケーション

APIC_PA_IVS1048i_Quality-inspection-for-labeling-process_update_700x500px

ラベル貼付工程中の品質チェック

要件:
包装ラインで、一次包装にラベルが貼付される。製品が二次包装に入る前に、ラベルが正しく貼付されている必要がある。

解決策:
IVS 1000i / 1100iは、変更可能な視野と、広い動作範囲により、ラベルを容易に特定・測定し、正しく貼付されているかどうかを確認します。

APIC_PA_IVS1048i_Hot-melt-adhesive-detection-for-secondary-packaging-sealing-process_update_700x500px

二次包装密封時の接着剤検出

要件:
二次包装の密封に接着剤を使用している場合、段ボール封緘前に、接着剤が正しく塗布されていることを確認する必要がある。

ソリューション:
IVS 1000i / 1100iは、接着ビードの検出やカウント、長さの測定をすることができ、その種のアプリケーションに最適です。

APIC_PA_IVS1048i_quality-inspection-for-capping-process_wl_update_700x500px

飲料充填工程における密封時の品質チェック

要件:
飲料充填システムにおいて、ボトルのキャップが確実に密封されているかを確認する必要がある。

解決策:
IVS 1000i / 1100iシンプルビジョンセンサは、その豊富なツールセットにより、ボトルのキャップが確実に密封されているかを判断できます。

技術的特性

  IVS TPRD IVS TMEC IVS TALL
識別(輝度、コントラスト、表面画素、エッジ画素)  •  •  •
位置確認(面、エッジ、形状)  •  •  •
数(面、エッジ、形状)    •  •
測定(角度、円、距離、点から点、点から線)    •  •
バーコード検出      •
バーコード位置の特定       •
バーコード数       •
バーコード(DPMマーク付き)検出      •
バーコード(DPMマーク付き)位置の特定       •
バーコード(DPMマーク付き)数       •

IVS 108、IVS 1000i/ DCR 1000i - シンプルビジョンセンサ - 製品情報 (PDF)