DCR 1148i AD0804-102-M4-S-TDPM

定位置2Dコードリーダ

製品番号: 50154851

Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ DCR 1100i
撮像素子 Sonyグローバルシャッター
ソフトウェア機能 1Dコードの読み取り
2Dコードの読み取り
DPM(直接マークされたコード)
コードをカウント
コードを位置決定
コードを認識
コード種類 読み取り可 2/5 IATA
2/5 NEC
2/5 インターリーブ
2/5 ストレート
2/5 ホンコン
2/5 マトリックス
Aztec
Code 39
Code 128
DotCode
EAN 8/13
GS1 データバー RSS 14
GS1 データバー RSS 14 二層型
GS1 データバー拡張二層型
GS1 データバー拡張型
GS1 データバー限定型
PDF417
PDF417 Micro
QR 2005
QR Model 1
UPC-A
UPC-E
コーダバー
データマトリクスコード
マイクロQR
医薬品コード
読み取り距離 50 ... 2,000 mm, 対物レンズに依存
光源 LED, 赤 / 白、内部切り替え可
送信信号形式 パルス化
カメラの水平方向分解能 1,440 px
カメラの垂直方向分解能 1,080 px
焦点距離 8 mm
モジュールサイズ 0.127 ... 0.5 mm
電子シャッター速度 0.025 ... 2 ms
カメラタイプ モノクロ
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
電力消費、最大 24 W, 24 V DC の場合
デジタルスイッチ出力数 3 個数
種類 デジタルスイッチ入力
電圧の種類 DC
機能 プログラム可能
デジタルスイッチ出力数 5 個数
種類 デジタルスイッチ出力
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 100 mA
スイッチ電圧 低:≤ 2 V
高: ≥(UB-2V)
スイッチエレメント MOSFET半導体
スイッチの動作原理 プッシュプル
スイッチエレメント MOSFET半導体
スイッチの動作原理 プッシュプル
スイッチエレメント MOSFET半導体
スイッチの動作原理 プッシュプル
スイッチエレメント MOSFET半導体
スイッチの動作原理 プッシュプル
種類 イーサネット, PROFINET
アーキテクチャ クライアント
サーバ
アドレス割り当て DHCP
手動アドレス割り当て
伝送速度 10 / 100 Mbit/s
機能 プロセス
スイッチ機能 なし
伝送プロトコール TCP/IP, UDP, Telnet, FTP/SFTP, PROFINET
機能 プロセス
適合クラス B
プロトコール PROFINET RT
伝送速度 100 Mbit/s
コネクタ数 2 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 12 -極
コーディング A コード
機能 イーサネット,入力
データインターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 8 -極
コーディング X コード
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 45 mm x 85 mm x 35 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルマイト
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
正味重量 165 g
筐体色 銀
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
取り付けネジ
LEDの数 3 個数
設定/パラメータ化の種類 ソフトウェアバージョンStudio
周囲温度、動作時 0 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
保護等級 IP 67III, 各種プラグおよび装着されたカバーに関するEN 60529規格
認可 c UL US
規格によるEMVテスト方法 EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
規格による連続ショックテスト方法 IEC 60068-2-27、テスト Ea
規格による振動テスト方法 IEC 60068-2-6、テスト Fc
関税分類番号 90318020
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ECLASS 16.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211718
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
GSDMLデータ - V2.45 - zip
設定ソフトウェア - Vision Studio V26.1.3579 - zip
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
取扱説明書の補足 - Calibration Target - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - PROFIBUS Nutzerorganisation - pdf