基本センサ
静電容量センサの機能は、その有効ゾーン近く電界の変化に基づいています。ボタン裏のコンデンサ板に電流を流すと、静電界が発生します。これは、挿入された物体による容量の変化に応答します。このように、あらゆる物体を非接触で検出し、充填量など生産に必要なパラメータを制御システムに伝えることができます。LCS-2シリーズの円筒形センサは、包装技術やラボラトリーオートメーションなど、位置検出やレベル検出のあらゆる標準用途で信頼性の高い検出を提供します。LCS-2シリーズの静電容量センサは、サイズや接続のバリエーションが異なるため、さまざまな設置状況に対応でき、幅広い用途に使用できます。
概要
製品リスト
製品リスト
製品選択
フィルタ
–
結果リスト:102製品が見つかりました
次により並べ替え: