ROD 108

レーザースキャナ

製品番号: 50153045

Icon Icon Icon Icon
シリーズ ROD 100
アプリケーション オーバーハング制御
完全性検証
衝突回避
動作範囲 0.08 ... 25 m
光源 レーザー, 赤外線
波長 905 nm
レーザークラス 1, IEC/EN 60825-1:2014
角度分解能 80 Hzで0.2°
角度範囲 275 °
検出領域 0.08 ... 25 m, 反射率 > 90%
1.8%の反射で7 m
10%の反射で15 m
90%の反射で25 m
フィールド当たりの数 16フィールドトリプルゾーンを構成できます
システマティックなエラー ± 10 mm
統計学的なエラー (1σ) ≤5 mm (0.08~7 m)
≤10 mm (7~15 m)
リフレクタ用の≤6 mm (0,08~25 m)
サプレッサ ケーブル短絡保護
過電圧保護
供給電圧 UB 12 ... 24 V, DC, -10 ... 30 %
デジタルスイッチ出力数 4 個数
種類 デジタルスイッチ入力
スイッチ電圧、典型値 24 V
電圧の種類 DC
スイッチ電流、典型値 3.5 mA
スイッチの動作原理 PNP
デジタルスイッチ出力数 5 個数
種類 デジタルスイッチ出力
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 50 mA
スイッチ電圧 最大 30 V DC
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
機能 警告出力
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
機能 信号出力 エラー
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
応答時間 12.5 ms, 1スキャン
入力応答時間 10 ms
出力応答時間 35 ms
種類 USB 2.0
機能 設定/パラメータ化
診断
コネクタ USB 2.0タイプC、ソケット
コネクタ数 2 個数
機能 マシンインターフェース
信号入力
信号出力
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 12 -極
コーディング A コード
機能 データインターフェース
機器コンフィグレータとパラメータ設定用PCとのイーサネット接続
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング D コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 80 mm x 80 mm x 85 mm
筐体の素材 プラスチック
金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 630 g
筐体色 赤、RAL 3000番
銀
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
取付けプレート
通路設置
注意 LED-円形セグメントについての詳細は、www.leuze.comにある取扱説明書をご参照ください。
設定/パラメータ化の種類 ソフトウェア ROD コンフィギュレーター
周囲温度、動作時 -30 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
保護等級 IP 67III
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270913
ECLASS 9.0 27270913
ECLASS 10.0 27270913
ECLASS 11.0 27270913
ECLASS 12.0 27270913
ECLASS 13.0 27270913
ECLASS 14.0 27270913
ECLASS 15.0 27270913
ECLASS 16.0 27270913
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CADモデル - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLANマクロ - edz
ソフトウェア - Configuration Setup - zip
添付書類 - pdf
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - ROD 100/300/500 - pdf