5B series

PPIC_Baureihe_5_Header_1400x400

納得の費用対効果を持つセンサ

5Bシリーズによるイントラロジスティクスや包装工程、自動車産業での存在監視

自動化されたプロセスで存在チェックを行う場合、センサシステムは異なる物体を確実に検出する必要があります。また、多くのセンサを設置しなければならない場合が多いことから、取り付け、アライメント、調整など、センサの取り扱いも迅速かつ簡単でなければなりません。従って、標準化しつつ、他方では顧客の個々のニーズにセンサを適合させることが、システムの試運転をコスト効率よく行う上で非常に重要となります。 さらに柔軟に使用できるよう、ポテンショメータによる明暗切り替えや極性反転保護機能を備えたタイプも追加されました。

私たちは、このような要求のために最適化されたセンサ世代を開発しました。
5Bシリーズです。納得のいく経済性。完璧なハンドリング。 

5Bシリーズ製品の選択へ直接進む

お客様のメリット

  • 柔軟な使用:すべての動作原理を備えた幅広い製品群を、それぞれ同一で取り付け互換性のある筐体で提供。一方向ライトバリア光電センサ、回帰反射型光電センサ、光電センサの中から、それぞれのアプリケーションに適したセンサを選択できます
  • センサで利用可能な明暗切り替えのバリエーション 
  • 筐体:よりコンパクトになった新筐体(寸法W×H×L:11mm x 32.4mm x 20mm) - 従来シリーズとの取り付け互換性 - 狭い設置環境に最適。保護等級IP 67、ECOLAB認証取得
  • 取り付けと設置:M3ネジの金属製インサートにより、取り付けが迅速で容易
  • 試運転:360°視認可能なディスプレーLEDにより、設置やステータス表示が容易。均質で視認性の高い光点による迅速なアライメント
  • 最適な構成:使いやすいポテンショメーターによる簡単な調整とアプリケーションへの適応
  • 偏光解消物体の確実な検出:反射性、シュリンクラップ、光沢のある物体の検出に最適化された性能
  • 電気的接続:様々な接続回線オプション(例:ケーブル、M8コネクタ、ピグテールなど)により、お客様のご要望に対応。
  • スイッチング周波数:一方向ライトバリアでは最大900Hz、光電センサでは最大1,000Hzのスイッチング周波数を実現し、高性能と機能リザーブを実現
  • タンパープルーフ:(ケーブル)配線の極性反転により、明暗切り替えはタンパープルーフ

利用可能な動作原理:

Icon_Product_Retro-reflective_photoelectric_sensors_wr_200x200px

回帰反射型光電センサ

Icon_Product_Throughbeam_photoelectric_sensors_wr_200x200px

一方向ライトバリア

Icon_Product_Diffuse_sensors_wr_200x200px

光電センサ

ハイライト

APIC_BR5B_ohne_Poti_kartontransport_700x500px

費用対効果の高い設置

コンベアラインに取り付けるセンサの数が多ければ多いほど、取り付けと試運転の時間とコストに関して、費用対効果の側面が重要になります。

2つの便利なM3金属ネジを使用するインテリジェントでシンプルな取り付けコンセプトは、ユーザーによる素早い取り付けを可能にします。
また、小型でコンパクトな筐体外形により、狭いスペースへの設置も容易です。
お客様のお好みや地域の設置状況に応じて、M8コネクタ、ケーブル、ピグテールコネクタなど、さまざまなコネクタタイプをご用意しています。

APIC_BR5B_mit_Poti_Kistentransport_detail_700x500px

迅速で簡単な試運転と調整

360°見やすいディスプレーLEDにより、設置が簡単で、ステータス表示がはっきりと見えます。視認性の高い光スポットを使ったセンサの簡単なアライメントにより、時間が節約でき、ユーザーのコスト削減が実現します。新しい5Bシリーズには、センサの微調整を容易にするポテンショメーターも用意されています。これにより、センサはアプリケーションにおける変化する条件に迅速かつ容易に適応できます。
さらに、スイッチ出力の明暗切り替えは、配線を介したタンパープルーフで実施することができます。

APIC_BR5B_ohne_Poti_Palettentransport_700x500px

偏光解消物体でも確実に検出

コンベアや保管システムでは、パレットや段ボール箱などの容器がフィルムに包まれていることが多く、センサ技術にとって課題となることがあります。新しい5Bシリーズでは、この分野のアプリケーションに特化して最適化されたバリエーションを提供しています。これらのセンサは、シュリンクラップや光沢のある物体に対しても信頼性の高い切り替えを保証します。

PPIC_PRK5B_Light-and-Dark-switching

より高い柔軟性

センサを交換する場合、元のスイッチング動作が必ずしも明らかであるとは限りません。選択を簡単にするため、このシリーズでは供給電圧の極性を逆にするだけで明暗動作を切り替えることができます。さらに、品番に「1X」が付いているタイプは、設置後でもポテンショメーターでスイッチング動作を調整することができます。ポテンショメーター上のマークが設定を示します。 

アプリケーション

APIC_BR5B_mit_Poti_Kistentransport_700x500px

回帰反射型光電センサによるイントラロジスティクス分野での存在チェック

要件:

物流センターでは、さまざまなコンテナやボックスが、互いに接近したローラーコンベア上を搬送される。フィルムでシュリンク包装されているボックスもある。すべての物体が確実に検出されなければならない。センサの試運転の際には、取り付け、位置合わせ、調整が迅速かつ容易にできなければならない。光点がはっきりと見える必要がある。

解決策:

コンパクトな筐体を持つ5Bシリーズの新型センサは、近接したローラーコンベアに直接取り付けることができます。設置と高強度な取り付けには、M3ネジの便利な金属製インサートを使用します。均質で視認性の高い光点と360°見渡せるディスプレーLEDにより、アライメントが素早く簡単に行えます。調整はポテンショメーターで簡単に行うことができます。シュリンクラップや光沢のある物体の検出に最適化された性能により、これらの物体も確実に検出できます。

APIC_BR5B_ohne_Poti_chipstueten_700x500px

一方向ライトバリア光電センサによる包装技術分野における存在の監視

要件:

ある食品メーカーはチップスを一次包装している。その後、包装物はコンベアラインでさらに搬送され、そこで確実に検出される。光点が見える必要がある。センサの状態は2mの距離から見える必要がある。

解決策:

新しい5Bシリーズのセンサはコンベアラインに水平に取り付けることもでき、光点がはっきりと見えます。センサの状態は、コンベアラインから離れた場所からでも、明るい360°ディスプレーLEDによっていつでも確認できます。一方向ライトバリアセンサを選択する利点として、非常に高い予備能力が挙げられます。厳しい環境条件下でも信頼性の高い検出が可能で、システムダウンタイムのリスクが低減できます。新しい5Bシリーズは、スイッチング周波数も900Hzに最適化されています。

APIC_IL_HT5B_FillingControl_WL_700x500px

光電センサによるイントラロジスティクスでの存在チェック

要件:

荷物はベルトコンベア上の流通システムで運ばれる。センサは、パッケージが適切に充填されているかどうかをチェックするために使われる。充填不足または充填過多のボックスは排出する必要がある。

解決策:

HT 5B光電センサはコンベアベルトを見下ろし、最大1,000 Hzの高速スイッチング動作でボックスとその中身を検出します。調整と微調整は使いやすく、ポテンショメーターで行います。センサのバックグラウンド抑制は、確実に物体のみを検出し、ベルトコンベアを抑制します。

APIC_AT_HT5B_BatteryCellProduction_WL_700x500px

光電センサによる二次電池セル製造時のフィルム破れの検出

要件:

リチウムイオン二次電池セルの製造では、圧延された銅箔やアルミ箔が複雑な工程(カレンダー加工)で圧縮される。高速かつ不規則なスピードは、フィルムウェブの破れにつながりかねない。センサは、プロセスを直ちに停止させ、機械の損傷を防ぐために使用される。

解決策:

バックグラウンド抑制機能付きHT 5B光電センサは、フィルムの存在を継続的に監視し、フィルムの破れを即座に検出します。このセンサは、非常に光沢のある表面や暗い表面も確実に検出します。また、コンパクトな外形のおかげで、非常に狭い設置状況にも適しています。

技術的特性

パラメータ回帰反射型光電センサ一方向ライトバリア光電センサ
スイッチング周波数500 Hz900 Hz1,000 Hz
検出範囲6.5 m15 m400 mm
光源視認性の高い赤色光、Power PinPoint視認性の高い赤色光、赤外線視認性の高い赤色光、赤外線
コントローラポテンショメータ- ポテンショメータ
筐体の寸法(幅×高さ×長さ)11 x 32.4 x 20 mm11 x 32.4 x 20 mm11 x 32.4 x 20 mm
筐体の素材プラスチックプラスチックプラスチック
保護等級IP 67IP 67IP 67
素材の適合性ECOLABECOLABECOLAB
接続M8/ケーブル/ピグテールM8/ケーブル/ピグテールM8/ケーブル/ピグテール