スタンダードバリエーション(LEDとレーザー)
メリット
- 2-in-1センサ: 検出と測定タスクを1つのセンサで解決
- IO-Link によるプロセスデータ内の測定値伝送
- ティーチボタン、ケーブルまたは IO-Link によるレンジ調整
- 優れた白黒動作(150mmで±3mm未満)
- IO-Link を備えたセンサのメリット:デバイスからの広範な診断データ(温度値、信号品質、警告など)
- リモート設定: IO-Link 経由の数値入力によるレンジ調整(例:100 mm)
- デバイスには2つの独立したスイッチング出力(OUT1とOUT2)があります。
- 能動的環境光抑制: LEDホール照明からの直接光にもかかわらず、スイッチング不良が発生しません
- 警告出力(OUT2として)利用可能モデル
- Ed. 2 V1.1 (2021)に準拠したSmart Sensor Profile付きIO-Linkモデル
- 動作制御のロックによる改ざん保護
- 全方向から見えるステータスLED
- Siemens、Beckhoff、Rockwell などで利用可能なデバイス固有の IO-Link ファンクションモジュール
ハイライト
検出と測定タスクを1つのセンサで解決 - これにより、調達、設置、立ち上げ、動作中の時間とコストを節約できます。
動作範囲は IO-Link (Remote Set Distance) を介して数値で調整できます(例:100 mm)。また、デバイスのキャリブレーションにより、リモートで調整する際にも高い精度が得られます。その結果、デバイスのスイッチングポイントは、IO-Linkを介して調整が行われるときや、デバイスを交換部品と交換するときに、反射とはほとんど無関係に調整されます。高精度とデバイスキャリブレーションは、デバイスを変更する際にも非常に有益です。プリセットは、ティーチを繰り返すことなく、IO-Link 経由でロスなく新しいデバイスに転送できるからです。
ODT 3Cシリーズの新しいセンサは能動的環境光抑制(FW1.5)を備えています。センサはLEDホール照明の直接光の影響を受けないため、スイッチング不良を起こしません。これにより、センサの機能信頼性が大幅に向上します。
デバイスからの豊富な診断データ(温度値、信号品質、オブジェクトカウンター、警告など)。特定のウィンドウ範囲を監視するための IO-Link での測定値送信。
アプリケーション
製パン産業における生地ループ制御
要件:
食品業界では、後に焼き菓子に加工される生地を機械で延ばします。この機械は、生地を必要な厚さに正確に延ばします。ベルトコンベアに移される間、生地はその形を保たなければなりません。この監視にはセンサが必要です。測定変数は生地とセンサ間の距離で、常に100~120mmでなければなりません。
ソリューション:
新型センサODT 3Cは、生地ループの上にある圧延機の出口に配置され、圧延機でプレスされた生地の表面を上から見下ろし、その距離センサ値を上位PLCに提供します。目標は、生地を100~120mmの最適な距離範囲に調整することです。センサがこの目標範囲外の測定値を検出した場合、コンベアモーターはそれに応じてコンベアの速度を調整します。
測定値は IO-Link を介してプロセスデータで評価されます。さらに、インダストリー4.0のために、診断データはIO-Link経由で制御に送信されます。
飲料・包装産業分野における積み重ねの位置決め
要件:
飲料業界では、充填されたボトルは箱包装機で二次包装されることが多く、そこでグループ化され、販売準備の整ったユニットパックにまとめられます。準備された裁断済みの箱は、箱の積み重なりの山から自動的に取り出され、分離された後、糊付けと折り畳みの工程に送られなければなりません。下流工程の最適なパフォーマンスを確保するために、箱の山はコンベアベルト上の特定の位置に配置され、横方向に配置されたセンサから決められた距離になるように調整されなければなりません。
ソリューション:
新しいODT 3Cを使用すると、存在監視(スイッチングセンサ機能)のために、箱の山をその長辺に沿ってスキャンすることができ、その後、測定値(測定センサ機能)によって、積み重ねの端で定義された距離(例えば120 mm)に連続的に位置決めすることができます。
コンベアベルトの品質と対象物の高さ監視
要件:
食品産業では、製造された製品 (チョコレートバーなど) がベルトコンベア上で別々に搬送されます。このプロセスでは、対象物同士が重なっていないか、つまり次の処理(包装など)に使えないかどうかを監視することが重要です。
ソリューション:
新しいセンサODT 3Cはコンベアベルトの真上に設置され、製品を上から見下ろせるようになっています。対象物の検出(スイッチングセンサ機能)と高さ測定(測定センサ機能)を行います。このようにして、センサは製品がコンベアベルト上で別々に搬送され、互いに重なっていないことを確認し、包装工程に送ることができます。
技術的特徴
| 寸法 | 11 x 34 x 18 mm (幅×高さ×奥行き) | |
| 動作範囲 | 10 … 150 mm | |
| 測定範囲 | 30 … 150 mm | |
| 分解能 | 1 mm | |
| 精度 | < 150mmで±3mm(6% … 90% の拡散反射率) | |
| 保護等級 | IP67, IP69K | |
| 周囲温度 | -40°C ~ 60°C | |
| 接続 | M8/M12とケーブルのバリエーション | |
| モデル | 赤色光 |
アプリケーション
回帰反射型光電センサによるパレット検出の古典的アプリケーションソリューション
取り付け、調整、立ち上げ
センサシステムの設置は現場で行われます
- コンベアへの取付デバイス、ロッド延長アーム、取付部品付き回帰反射型光電センサ(図では手前)
- 取付デバイス、ロッド延長アーム、コンベアへの取付部品付きリフレクタ(図では奥)
要件:
様々な寸法のパレットがコンベア上を走行します。すべてが確実に検出される必要があります。
ソリューション:
46Cシリーズの回帰反射型光電センサは、さまざまな形状や開口部の対象物を検出するための広範で強力な光バンドを備え、すべてのパレットタイプを正確に検出します。
事前にインストールされたセンサシステムによるコンベアシステム上のパレット検出
要件:
新しいコンベアラインの効率は、立ち上げ時に最大化されます。オペレータは、コンベアラインにセットした後、センサシステムの取り付けや調整作業を行うことなく、すぐに動作を開始できる必要があります。コンベアシステム上を様々な種類のパレットが走行しますが、そのすべてを正確に検出する必要があります。高周波ホールの照明がセンサに影響を与えないようにする必要があります。センサは汚れの粒子をはじく必要があり、システムはメンテナンスが容易でなければなりません。
ソリューション:
センサシステムは、汚れ粒子をそらすための一体型フロントスクリーンを備えた特別なホルダによって、コンベアシステムの内部にメーカーですでに取り付けられています。
横方向および縦方向の搬送において、異なるパレットタイプを確実に検出できます。
このセンサの特徴は、高周波LEDホール照明でも環境光に敏感に反応することです。
余談:
コンベア内部にセンサを取り付け、下からパレットを検出
メリット:コンベアの積み重ねが可能
コンベア内部にセンサを取り付けることで、あらかじめセンサを取り付けた状態でも積み重ねることができ、最終顧客まで荷物を問題なく積み込み、搬送することができます。
課題:環境光の抑制
特殊な環境光設定により、環境光源(特に高周波LEDライト)を非常に効率的に抑制します。
クリーン・ソリューション: センサの汚れなし
光学センサの前にある45°のフロントスクリーンが汚れを避けます。コンベアシステムの振動により、粒子は自動的に落下します。さらに大きな汚れは取付部品を通過して落下します。
技術的特徴
| 動作範囲 | 1.3m | |
| バージョン | 環境光に最適化 | |
| 設定 | 300mm固定 | |
| 光源 | LED、赤外線 850 nm | |
| スイッチング周波数 | 250 Hz | |
| 提供 | 各種注文サイズ |