Individuelle Solutions für moderne Automatisierung

In unserem Solution Center Automation bündeln wir Expertenwissen, Technologieführerschaft und langjährige Projekterfahrung, um Ihre Automatisierungsprozesse effizienter und zuverlässiger zu gestalten. Unsere Lösungen entstehen immer dort, wo einzelne Komponenten an ihre Grenzen stoßen – und wo individuelle, normgerechte Automatisierungskonzepte aus verschiedenen Sensoren und Software einen echten Unterschied machen.

Wir begleiten Sie von der ersten Idee über die Konzeptentwicklung bis hin zur vollständigen Umsetzung und Inbetriebnahme Ihrer Anwendung. So erhalten Sie eine maßgeschneiderte Automatisierungs-Lösung, die optimal in Ihre Infrastruktur integriert ist und höchste Anforderungen erfüllt.

Automation-Solutions_2_700x500px
Automation-Solutions_1_700x500px

Ihre Vorteile im Zusammenspiel von Sensorik, Software und Engineering

Moderne Industrieumgebungen wachsen zunehmend zu komplexen, vernetzten Systemen. Damit steigt auch die Bedeutung ganzheitlicher Lösungen, um Anlagen und Prozesse effizienter zu machen. Unser Solution Center Automation bietet Ihnen hierfür einen umfassenden Ansatz, der über klassische Sensorik hinausgeht.

Wir sehen jedes Projekt als individuelle Herausforderung: Von der ersten Problemaufnahme bis zur finalen Lösung entwickeln wir ein ganzheitliches Konzept, das technische Machbarkeit, wirtschaftliche Effizienz und sicherheitsrelevante Anforderungen in Einklang bringt. Dank unserer breiten Technologiebasis und unserem Partner-Netzwerk aus den Bereichen Sensorik, Vision, Software und Robotik können wir Anwendungen realisieren, die weit über herkömmliche Lösungen hinausreichen.

Unsere Stärke liegt in der Fähigkeit, verschiedenste Komponenten intelligent zu orchestrieren – der sogenannten Sensor Fusion, die alle optischen und nicht-optischen Technologien einschließt. Dadurch eröffnen wir neue Perspektiven für Prozesssicherheit, Automatisierungstiefe und Effizienz. 

Automation-Solutions_3_700x500px
Automation-Solutions_5_700x500px

Unser Leistungsversprechen: Individuelle Lösungen statt Standardkonzepte

Wir entwickeln für Sie maßgeschneiderte Automatisierungs-Solutions, die exakt auf Ihre Abläufe, Rahmenbedingungen und Herausforderungen abgestimmt sind. Dabei verstehen wir uns als ganzheitlicher Partner: Von der Analyse über die Auswahl geeigneter Hard  und Software bis zur finalen Umsetzung und Abnahme übernehmen wir alle relevanten Schritte.

Ihr Vorteil: Sie erhalten eine voll integrierte Lösung, die nicht nur optimal gestaltet ist, sondern zugleich die Automatisierungsleistung Ihrer Anlage nachhaltig verbessert.

Unser strukturierter Prozess

1. Erfassung der Anforderungen und Problemstellung

Jeder erfolgreiche Lösungsprozess beginnt mit einem tiefen Verständnis für Ihre Anwendung. Wir analysieren gemeinsam Ihre technischen Rahmenbedingungen, Prozessschritte, sicherheitsrelevanten Risiken und Optimierungspotenziale. Diese Phase ist entscheidend, um alle Faktoren zu erfassen, die später in die Konzeptentwicklung einfließen werden. 

2. Konzepterstellung 

In dieser Phase entwickeln wir aus den erfassten Anforderungen ein technisches Konzept, das die relevanten Aspekte von Sensorik, Datenverarbeitung und Systemintegration bündelt. Wir prüfen verschiedene Lösungsansätze, wählen geeignete Technologien aus und definieren die notwendigen Softwaremodule, Schnittstellen und Algorithmen. Das Ergebnis ist ein kompakter, technisch fundierter Lösungsentwurf, in dem alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sind.

3. Auswahl geeigneter Komponenten und Software

Hier verbinden wir modernste Sensorik, innovative Softwareelemente und individuelle Anlagensysteme zu einem stimmigen Gesamtkonzept. Durch unser breites Netzwerk aus Technologiepartnern und Herstellern können wir auf eine Vielzahl von Komponenten zugreifen, die passgenau zu Ihrer Anwendung ausgewählt werden. 

4. Implementierung der Lösung

Im nächsten Schritt entwickeln und konfigurieren wir Ihre Anwendung. Dies umfasst Softwareentwicklung, Programmierung, Integration in bestehende Anlagen sowie die Ausgestaltung der sicherheitsrelevanten Funktionen. Unsere Experten aus Sensorik, Software, Applikation, Vision, Materialfluss, Systemintegration und Arbeitssicherheit arbeiten Hand in Hand, um eine stabile und praxistaugliche Lösung zu realisieren.

5. Inbetriebnahme & Abnahme

Nach erfolgreicher Integration folgt die finale Validierung der Lösung. Wir prüfen Funktion, Performance und Sicherheit, führen Testszenarien durch und nehmen die Lösung gemeinsam mit Ihnen ab. Erst wenn alle Kriterien erfüllt sind, erfolgt die offizielle Übergabe an Ihren Betrieb.


Use Cases – Beispielhafte Anwendungen aus der Praxis

identCHAIN_final_700x500_(1)
scanGATE_final_700x500
Volumenmessung_700x500px

identCHAIN Solution:
Maximale Transparenz bei Objekt- und Prozessdaten

Verteilte Daten, Medienbrüche und Statusinformationen, die nur zeitverzögert vorliegen – wer komplexe Produktions- und Logistikprozesse steuert, kennt solche Herausforderungen zur Genüge. Abhilfe schafft hier die identCHAIN-Lösung von Leuze: Sie steuert ein Netzwerk von Identifikationssystemen und Sensoren für Track-and-Trace-Anwendungen. Nutzer haben an jedem Punkt der Lieferkette effizienten Zugriff auf umfangreiche Objekt- und Prozessdaten in Echtzeit. Das autark arbeitende System führt das Datenhandling vollständig auf Shopfloor-Ebene aus und nutzt dabei anwendungsspezifisch erstellte virtuelle Datenträger.

Mehr erfahren

scanGATE Solution:
Effizienz am Wareneingang

Die scanGATE Solution ist ein flexibles System zur Identifikation von Anlieferungen auf Paletten im Wareneingang. Die Lösung erfasst beidseitig 1D/2D-Codes auf Warenlieferungen, sobald die Palette durch das Gate gefahren wird. Das gelingt selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen oder variabler Etikettenqualität zuverlässig bei Prozessgeschwindigkeiten von bis zu 0,5 Metern pro Sekunde. Das System ist flexibel skalierbar, robust für den 24/7-Logistikbetrieb und lässt sich einfach in bestehende IT- und Logistikprozesse integrieren.

Volumen-Messsystem:
Automatisierte Vermessung von Gütern

Das 3D-Volumen-Messsystem CMS 700i ermittelt im Durchlauf Länge, Breite, Höhe, Lage oder Deformationen beliebiger Objekte, unabhängig von deren Form und Oberfläche. Dadurch wird eine vollständige, automatisierte Volumenmessung von Paketen, Behältern oder Warenströmen ermöglicht. Das Komplettsystem beinhaltet alle Komponenten für Installation und Betrieb und eignet sich hervorragend für Lagerlogistik, Versandzentren oder automatisierte Kommissionierung.

Mehr erfahren


Unser Expertenteam

Unser interdisziplinäres Team besteht aus Spezialisten aus unterschiedlichsten Bereichen – darunter Sensorik, Softwareentwicklung, Applikation, Bildverarbeitung, Robotik, Materialfluss und Arbeitssicherheit.

Diese breite Expertise ermöglicht es uns, komplexe Herausforderungen umfassend zu betrachten und Lösungen zu entwickeln, die sowohl konzeptionell als auch technologisch höchsten Standards entsprechen. 

Ihr Ansprechpartner

Wir begleiten Sie gerne von der ersten Idee bis zur sicheren, voll funktionsfähigen Automationslösung.

Klepper-Sven-04.2024
Sven Klepper
Technical Sales Manager
+49 172 7256682
Sven.Klepper@leuze.com