AC-ABF50

Bevestigingseenheid

Productnummer: 426292

Lijst met resultaten: 3 producten gevonden
AC-ABF11
Bevestigingseenheid
Artikelnummer: 50141871
Artikelnummer: 50141871

Op aanvraag
KDS U-M12-4A-M12-4A-P1-050
Verbindingskabel
Artikelnummer: 50130743
  • Aansluiting: Ronde stekker, M12  - Ronde stekker, M12
  • Aansluiting 01, uitvoering: axiaal, female
  • Aansluiting 1, aantal polen: 4 St.
  • Aansluiting 02, uitvoering: axiaal, male
Artikelnummer: 50130743

Direct beschikbaar

AC-SCM5U-BT-L
Sensor-module
Artikelnummer: 520152
  • Geschikt voor: Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 330, MLD 530
  • Aantal aansluitingen: 5 St.
  • Type bevestiging: Montageplaat met L-hoekprofiel
  • Aantal LED's: 4 St.
Artikelnummer: 520152

Direct beschikbaar

Geschikt voor Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 330, MLD 530
Veiligheidslichtschermen MLC 300
Functies Resetknop verlicht
Resetten van start-/herstartblokkering
Vrijmaken bij AOPD's met mutingfunctie
Resetknop Ja
LED-signaallamp Ja
Schakelstroom door taster 1 ... 1.000 mA
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Behuizing kunststof glasvezelversterkt (PPS), zelfblussend
Nettogewicht 800 g
Materiaal klemplaat RVS
Beschermingsgraad IIIIP 67IP 69K
Douanetariefnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
Conformiteitsverklaring CE - pdf