AC-CPB-RES

Bevestigingseenheid

Productnummer: 426389

Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Resetknop Nee
LED-signaallamp Ja
Schakelstroom door taster 1 ... 1.000 mA
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Behuizing kunststof ABS
Nettogewicht 2.000 g
Materiaal klemplaat PMMA
Beschermingsgraad III
Douanetariefnummer 85369095
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002498
Gegevensblad - pdf