AC-SCM6U-BT-L

Sensor-module

Productnummer: 520142

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
AC-SCM7U-BT-L
Sensor-module
Artikelnummer: 520145
  • Geschikt voor: Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 335, MLD 535
  • Aantal aansluitingen: 7 St.
  • Type bevestiging: Montageplaat met L-hoekprofiel
  • Aantal LED's: 6 St.
Artikelnummer: 520145

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Geschikt voor Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 335, MLD 535
Isolatieweerstand, min. 10.000.000.000 Ω
Stroombelasting, max. 1 A
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Aantal aansluitingen 7 St.
Functie Lokale interface
Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 500 mm
Materiaal mantel PUR
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Lokale ingang muting-sensor 1
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat MS1
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Lokale ingang muting-sensor 2
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat MS2
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Lokale ingang muting-sensor 3
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat MS3
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Lokale ingang muting-sensor 4
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat MS4
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Aansluiting externe muting signaallamp
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat LMP
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Aansluiting start-/muting-restart toets
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat RES
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 30 mm x 23,9 mm x 196 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PA 6
Nettogewicht 210 g
Kleur behuizing zwart
Type bevestiging Montageplaat met L-hoekprofiel
Type weergave LED
Aantal LED's 6 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 80 °C
Beschermingsgraad IP 67
Douanetariefnummer 85369010
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
3D-CAD-model - zip
Bedieningshandleiding - Application Note Substitute - pdf
Gegevensblad - pdf