ASKM1/2SE
Koppelmodule
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Serie | ASKM |
Categorie | 4, EN ISO 13849 |
Voedingsspanning UB | 19 ... 31,6 V |
Stroomopname via AS-i kring | 45 mA |
Type | AS-interface Safety at Work |
Functie | Proces |
AS-i profiel | veilige slave |
Slave-adres | 1..31 programmeerbaar, default=0 |
Cyclustijd volgens AS-i-specificatie | max. 5 ms ms |
Aantal aansluitingen | 3 St. |
Aansluitbare elektromechanische veiligheidsinrichtingen | NOODSTOP-bedieningsapparaat, 1- resp. 2-kanaals Veiligheidsschakelaars |
Functie | Aansluiting veiligheidsschakelaar Breekcontact 1 Breekcontacten 1 en 2 |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Aantal polen | 5 -polig |
Functie | Breekcontact 2 |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Aantal polen | 5 -polig |
Functie | Configuratie-interface |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Aantal polen | 5 -polig |
Afmeting (b x h x l) | 45 mm x 34 mm x 80 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | PBT met 30% GF |
Nettogewicht | 71 g |
Kleur behuizing | grijs zwart |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging Klikbevestiging Montageplaat |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 2 St. |
Type configuratie/parametrering | Programmeerapparaat APG-02 |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 85 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 85 °C |
Beschermingsgraad | IP 67II, met montageplaat ASKM1-MP |
Goedkeuringen | AS-i TÜV Nord |
Douanetariefnummer | 85371098 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ETIM 5.0 | EC001578 |
ETIM 6.0 | EC001578 |