ASKM2/SEe

Koppelmodule

Productnummer: 580007

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Serie ASKM
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Categorie 4, EN ISO 13849
Voedingsspanning UB 19 ... 31,6 V
Stroomopname (onbelast), max. 45 mA
Stroomopname via AS-i kring 270 mA
Type AS-interface Safety at Work
Functie Proces
AS-i profiel veilige slave
Slave-adres 1..31 programmeerbaar, default=0
Cyclustijd volgens AS-i-specificatie max. 5 ms ms
Aantal aansluitingen 4 St.
Aansluitbare veiligheidssensoren (AOPD's) Veiligheidslichtschermen SOLID-2
Veiligheidslichtschermen SOLID-4
Aantal aansluitbare veiligheidssensoren (AOPD's), max. 1 St.
Functie Aansluiting veiligheidslichtscherm SOLID-4, ontvanger
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Aantal polen 8 -polig
Functie Aansluiting veiligheidslichtscherm SOLID-2, ontvanger
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Aantal polen 5 -polig
Functie Aansluiting veiligheidslichtscherm SOLID, zender
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Aantal polen 5 -polig
Functie Configuratie-interface
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Aantal polen 5 -polig
Afmeting (b x h x l) 45 mm x 34 mm x 80 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PBT met 30% GF
Nettogewicht 71 g
Kleur behuizing grijs
zwart
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Klikbevestiging
Montageplaat
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Type configuratie/parametrering Programmeerapparaat APG-02
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 85 °C
Beschermingsgraad IP 67II, met montageplaat ASKM1-MP
Goedkeuringen AS-i
CSA
TÜV Rheinland
UL
c TÜV Rheinland US
Douanetariefnummer 85389099
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578
Bedieningshandleiding - pdf
Verkorte handleiding - pdf
Certificaat - TÜV Rheinland - pdf
Certificaat - TÜV Rheinland NRTL - pdf