BCL 21 S B 302
Stationaire barcodelezer
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Technische informatie over de overstap op de productopvolgers vindt u in het bestand Application Note Substitutes.
Dit is beschikbaar onder het tabblad Downloads/ Technische documentatie.
| Serie | BCL 2x |
| Functies | Afstelmodus AutoConfig I/O LED-indicatie Leespoort-besturing Meervoudig lezen / multiscan Referentiecodevergelijking |
| Leesbare codetypen | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum Pharma code |
| Scansnelheid, typisch | 800 scans/s |
| Barcode per leespoort, max. aantal | 63 St. |
| Leesafstand | 50 ... 220 mm |
| Lichtbron | Laser, blauw |
| Golflengte | 405 nm |
| Laserklasse | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Modulegrootte | 0,165 ... 0,5 mm |
| Leestechniek | Lijnscanner |
| Scansnelheid | 800 scans/s |
| Straalafbuiging | Via een roterend polygoonwiel |
| Lichtstraaluitgang | aan de voorzijde |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Stroomopname, max. | 310 mA |
| Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Schakelstroom, max. | 700 mA |
| Type | RS 485 |
| Functie | Proces |
| Overdrachtsprotocol | instelbaar |
| Type | RS 232 |
| Functie | Service |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Verbinding naar het apparaat |
| Type aansluiting | Sub-D |
| Kabellengte | 800 mm |
| Aantal polen | 15 -polig |
| Type | male |
| Type | male |
| Aantal polen | 15 -polig |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 68 mm x 82 mm x 28 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Nettogewicht | 220 g |
| Kleur behuizing | Rood |
| Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Type configuratie/parametrering | Software |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 40 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Beschermingsgraad | IP 54III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Testprocedure EMC volgens norm | EN 61000-6-2, -3 |
| Testprocedure schokken volgens norm | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Testprocedure vibraties volgens norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Douanetariefnummer | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |