BCL 31 R1 J 100
Stationaire barcodelezer
| Serie | BCL 3x |
| Functies | AutoControl AutoReflAct I/O Leespoort-besturing Meervoudig lezen / multiscan Referentiecodevergelijking |
| Leesbare codetypen | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum Pharma code UPC |
| Scansnelheid, typisch | 1.000 scans/s |
| Leesafstand | 100 ... 550 mm |
| Lichtbron | Laser, Rood |
| Golflengte | 650 nm |
| Laserklasse | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Modulegrootte | 0,5 ... 0,8 mm |
| Leestechniek | Rasterscanner |
| Scansnelheid | 1.000 scans/s |
| Straalafbuiging | via een roterend polygoonwiel + afbuigspiegel |
| Lichtstraaluitgang | Aan de zijkant onder een hoek van 100° |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Opgenomen vermogen, max. | 3,2 W |
| Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Schakelstroom, max. | 100 mA |
| Type | RS 485 |
| Functie | Proces |
| Overdrachtsprotocol | instelbaar |
| Type | RS 232 |
| Functie | Configuratie/parametrering via software Service |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Verbinding naar het apparaat |
| Type aansluiting | Sub-D |
| Type | male |
| Aantal polen | 15 -polig |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 90 mm x 120 mm x 43 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminiumspuitgietwerk |
| Materiaal optiekafdekking | Glas |
| Nettogewicht | 400 g |
| Kleur behuizing | Rood zwart |
| Type bevestiging | Zwaluwstaarten schroefbaar |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 1 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 40 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Beschermingsgraad | IP 65III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Testprocedure EMC volgens norm | EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61326-1 |
| Testprocedure schokken volgens norm | EN 60068-2-27 |
| Testprocedure vibraties volgens norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Douanetariefnummer | 84719000 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |