BCL 34 S L 100
Stationaire barcodelezer
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Technische informatie over de overstap op de productopvolgers vindt u in het bestand Application Note Substitutes.
Dit is beschikbaar onder het tabblad Downloads/ Technische documentatie.
Serie | BCL 3x |
Functies | AutoControl AutoReflAct I/O Leespoort-besturing Meervoudig lezen / multiscan Referentiecodevergelijking |
Leesbare codetypen | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum Pharma code UPC |
Scansnelheid, typisch | 800 scans/s |
Leesafstand | 150 ... 650 mm |
Lichtbron | Laser, Rood |
Golflengte | 650 nm |
Laserklasse | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
Modulegrootte | 0,35 ... 0,8 mm |
Leestechniek | Lijnscanner |
Scansnelheid | 800 scans/s |
Straalafbuiging | via een roterend polygoonwiel + afbuigspiegel |
Lichtstraaluitgang | Aan de zijkant onder een hoek van 100° |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Opgenomen vermogen, max. | 5 W |
Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Schakelstroom, max. | 100 mA |
Type | PROFIBUS DP |
Functie | Proces |
Classificatie | V0 |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Verbinding naar het apparaat |
Type aansluiting | Sub-D |
Type | male |
Aantal polen | 15 -polig |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 90 mm x 120 mm x 43 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminiumspuitgietwerk |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 400 g |
Kleur behuizing | Rood zwart |
Type bevestiging | Zwaluwstaarten schroefbaar |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 1 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 40 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 60 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 0 ... 90 % |
Beschermingsgraad | IP 65III |
Goedkeuringen | c UL US |
Testprocedure EMC volgens norm | EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61326-1 |
Testprocedure schokken volgens norm | EN 60068-2-27 |
Testprocedure vibraties volgens norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Douanetariefnummer | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |