BCL 90 CAX M 100
Stationaire barcodelezer
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Serie | BCL 90 |
| Functies | Afstelmodus Codefragmenttechnologie LED-indicatie Referentiecodevergelijking |
| Leesbare codetypen | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 UPC |
| Scansnelheid, typisch | 800 scans/s |
| Barcode per leespoort, max. aantal | 50 St. |
| Leesafstand | 500 ... 1.750 mm |
| Lichtbron | Laser, Rood |
| Golflengte | 650 nm |
| Laserklasse | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Modulegrootte | 0,3 ... 0,5 mm |
| Leestechniek | Lijnscanner met afbuigspiegel |
| Scansnelheid | 600 ... 1.200 scans/s |
| Straalafbuiging | Via een roterend polygoonwiel |
| Lichtstraaluitgang | Aan de zijkant met afbuigspiegel |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
| Opgenomen vermogen, max. | 16 W |
| Aantal digitale schakelingangen | 6 St. |
| Ingangsstroom, max. | 10 mA |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 4 St. |
| Schakelstroom, max. | 100 mA |
| Type | RS 232, RS 422, RS 485 |
| Functie | Proces |
| Overdrachtsprotocol | instelbaar |
| Functie | Proces |
| Overdrachtsprotocol | instelbaar |
| Functie | Proces |
| Overdrachtsprotocol | instelbaar |
| Type | RS 232 |
| Functie | Configuratie/parametrering via software |
| Aantal aansluitingen | 2 St. |
| Functie | Data-interface Service-interface Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Sub-HD |
| Aanduiding op het apparaat | Host / Term |
| Aantal polen | 15 -polig |
| Type | male |
| Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Sub-HD |
| Aanduiding op het apparaat | I/O |
| Aantal polen | 15 -polig |
| Type | female |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 152,6 mm x 208 mm x 175,5 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminium |
| Materiaal optiekafdekking | Glas |
| Nettogewicht | 2.000 g |
| Kleur behuizing | rood, RAL 3000 zwart, RAL 9005 |
| Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 4 St. |
| Type configuratie/parametrering | Software |
| Bedieningselementen | PC-software |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 40 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Beschermingsgraad | IP 65III |
| Testprocedure EMC volgens norm | IEC 801 |
| Testprocedure schokken volgens norm | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Testprocedure vibraties volgens norm | IEC 68.2.6 |
| Douanetariefnummer | 84719000 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |