BPS 34 S M 100 H
Barcode positioneringssysteem
Serie | BPS 30 |
Functies | Verwarming |
MTTF | 104 Jaren |
Scherpte-diepte | 90 ... 170 mm |
Lichtbron | Laser, Rood |
Laserklasse | 2, volgens IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
Zendsignaalvorm | continu |
Lichtstraaluitgang | Aan de zijkant onder een hoek van 100° |
Meetbereik | 0 ... 10.000.000 mm |
Reproduceerbaarheid (3 sigma) | 1 mm |
Meetwaarde-uitvoer | 2 ms |
Verplaatsingssnelheid max. | 10 m/s |
Voedingsspanning UB | 22 ... 26 V, DC |
Stroomopname, max. | 1.360 mA |
Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
Type | Digitale schakelingang |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Type | Digitale schakeluitgang |
Schakelstroom, max. | 100 mA |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | VIN |
Type | PROFIBUS DP |
Functie | Proces |
Type | RS 232 |
Functie | Configuratie/parametrering via software Service |
Functie | Verbinding naar het apparaat |
Type aansluiting | Sub-D |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 90 mm x 120 mm x 52 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 400 g |
Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad Zwaluwstaarten via optioneel bevestigingsonderdeel |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 40 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 60 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 0 ... 90 % |
Beschermingsgraad | IP 65III, EN 60529 bij schroefbare connector, resp. geplaatste afdekkappen |
Testprocedure EMC volgens norm | EN 55022 EN 55024 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61000-6-2, -3 |
Testprocedure schokken volgens norm | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Testprocedure langdurige schokken volgens norm | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Testprocedure vibraties volgens norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Douanetariefnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280106 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |