BPS 37 S M 100 H

Barcode positioneringssysteem

Productnummer: 50038009

Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
BPS 307i SM 100 D H
Barcode positioneringssysteem
Artikelnummer: 50125677
  • Serie: BPS 300i
  • Interface: SSI
  • Functies: Verwarming
  • Type weergave: LED
Artikelnummer: 50125677

Direct beschikbaar

Serie BPS 30
Functies Verwarming
MTTF 104 Jaren
Scherpte-diepte 90 ... 170 mm
Lichtbron Laser, Rood
Laserklasse 2, volgens IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Zendsignaalvorm continu
Lichtstraaluitgang Aan de zijkant onder een hoek van 100°
Meetbereik 0 ... 10.000.000 mm
Reproduceerbaarheid (3 sigma) 1 mm
Meetwaarde-uitvoer 2 ms
Verplaatsingssnelheid max. 10 m/s
Voedingsspanning UB 22 ... 26 V, DC
Stroomopname, max. 1.360 mA
Aantal digitale schakelingangen 1 St.
Type Digitale schakelingang
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelstroom, max. 100 mA
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe VIN
Type SSI
Functie Proces
Type RS 232
Functie Configuratie/parametrering via software
Service
Functie Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting Sub-D
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 90 mm x 120 mm x 52 mm
Materiaal behuizing Metaal
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 400 g
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
Zwaluwstaarten
via optioneel bevestigingsonderdeel
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 40 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Beschermingsgraad IP 65III, EN 60529 bij schroefbare connector, resp. geplaatste afdekkappen
Testprocedure EMC volgens norm EN 55022
EN 55024
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
EN 61000-6-2, -3
Testprocedure schokken volgens norm IEC 60068-2-27, Test Ea
Testprocedure langdurige schokken volgens norm IEC 60068-2-29, Test Eb
Testprocedure vibraties volgens norm IEC 60068-2-6, Test Fc
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Configuratiesoftware - BPS CONFIGURATION TOOL V 01.20.00 - zip
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Reparatieset - 0–2000 m G40 H25 - pdf
Reparatieset - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
Reparatieset - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
Reparatieset - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
Reparatieset - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
Reparatieset - 0–2000 m G40 H47 - pdf
Reparatieset - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
Reparatieset - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
Reparatieset - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
Reparatieset - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf