BPS 37 S M 100
Barcode positioneringssysteem
| Serie | BPS 30 |
| MTTF | 104 Jaren |
| Scherpte-diepte | 90 ... 170 mm |
| Lichtbron | Laser, Rood |
| Laserklasse | 2, volgens IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
| Zendsignaalvorm | continu |
| Lichtstraaluitgang | Aan de zijkant onder een hoek van 100° |
| Meetbereik | 0 ... 10.000.000 mm |
| Reproduceerbaarheid (3 sigma) | 1 mm |
| Meetwaarde-uitvoer | 2 ms |
| Verplaatsingssnelheid max. | 10 m/s |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Stroomopname, max. | 500 mA |
| Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
| Type | Digitale schakelingang |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelstroom, max. | 100 mA |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelprincipe | VIN |
| Type | SSI |
| Functie | Proces |
| Type | RS 232 |
| Functie | Configuratie/parametrering via software Service |
| Functie | Verbinding naar het apparaat |
| Type aansluiting | Sub-D |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 90 mm x 120 mm x 43 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Materiaal optiekafdekking | Glas |
| Nettogewicht | 400 g |
| Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad Zwaluwstaarten via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 40 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Beschermingsgraad | IP 65III, EN 60529 bij schroefbare connector, resp. geplaatste afdekkappen |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Testprocedure EMC volgens norm | EN 55022 EN 55024 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61000-6-2, -3 |
| Testprocedure schokken volgens norm | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Testprocedure langdurige schokken volgens norm | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Testprocedure vibraties volgens norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Douanetariefnummer | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280190 |
| ECLASS 10.0 | 27280190 |
| ECLASS 11.0 | 27280190 |
| ECLASS 12.0 | 27280106 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |