BTU 053M.5F-D20-SS

Montagesysteem

Productnummer: 50116814

Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

omvat 10 st.
Geschikt voor productgroep Schakelende sensoren, hoekig
Geschikt voor Sensoren uit de serie 53
Normaanduiding bevestigingsonderdeel RVS V4A
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Montagesysteem
Type bevestiging, installatiezijde voor ronde stang 20 mm
Type bevestiging, apparaatzijde schroefbaar
Type bevestigingsonderdeel draaibaar 360°
instelbaar
Materiaal bevestigingsonderdelen RVS
Douanetariefnummer 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
Gegevensblad - pdf