CB-D15E-25000S-5GF
Aansluitkabel
Productnummer:
548541
| Parameteropslag | Ja |
| Type aansluiting | Sub-D |
| Ronde stekker, LED | Nee |
| Type | female |
| Aantal polen | 15 -polig |
| Uitvoering | axiaal |
| Type aansluiting | open uiteinde |
| Aantal aders | 5 St. |
| Kleur mantel | zwart |
| Afgeschermd | Ja |
| Kabellengte | 25.000 mm |
| Materiaal mantel | PUR |
| US-patenten | US 7,696,468 B |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |