CB-LDH-25000-12GF
Aansluitkabel
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Applicatie | Olie-/smeermiddelbestendig |
| Type aansluiting | Hirschmann-connector (DIN 43651) |
| Schroefdraadmaat | N11 |
| Type | female |
| Aantal polen | 12 -polig |
| Uitvoering | axiaal |
| Ronde stekker, LED | Nee |
| Type aansluiting | open uiteinde |
| Aantal aders | 12 St. |
| Kleur mantel | grijs |
| Afgeschermd | Ja |
| Kabellengte | 25.000 mm |
| Materiaal mantel | PVC |
| Geschikt voor kabelrupsen | Nee |
| Omgevingstemperatuur bedrijf, vast gelegd | -40 ... 80 °C |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |