CB-M12-10000S-8GF
Aansluitkabel
Productnummer:
429083
| Applicatie | Olie-/smeermiddelbestendig |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Uitvoering | axiaal |
| Ronde stekker, LED | Nee |
| Type aansluiting | open uiteinde |
| Aantal aders | 7 St. |
| Kleur mantel | zwart |
| Afgeschermd | Ja |
| Kabellengte | 10.000 mm |
| Materiaal mantel | PUR |
| Omgevingstemperatuur bedrijf, vast gelegd | -25 ... 80 °C |
| Goedkeuringen | UL c UL |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |