CB-M12-25000S-8WF

Aansluitkabel

Productnummer: 429182

Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
KD S-M12-8W-P1-250
Aansluitkabel
Artikelnummer: 50135136
  • Aansluiting: Ronde stekker, M12
  • Uitvoering: gebogen, female
  • Aantal polen: 8 St.
  • Kabellengte: 25.000 mm
Artikelnummer: 50135136

Op aanvraag
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Aantal polen 8 -polig
Codering A-gecodeerd
Uitvoering gebogen
Ronde stekker, LED Nee
Type aansluiting open uiteinde
Aantal aders 7 St.
Kleur mantel zwart
Afgeschermd Ja
Kabellengte 25.000 mm
Materiaal mantel PUR
Omgevingstemperatuur bedrijf, vast gelegd -25 ... 80 °C
Goedkeuringen UL
c UL
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Productbrochure - pdf