CPR14-1350H-i/P1
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Serie | COMPACTplus |
| Apparaattype | Ontvanger |
| Cascadering | kabelgebonden cascadering, host |
| Applicatie | Vingerbescherming |
| Functiepakket | Initiation |
| Functies | 1 takt besturing 2 takt besturing Gereduceerde resolutie Straalsignalen voor positie- en hoogtemeting Vaste en bewegende floating blanking |
| Type | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,67E-08 per uur |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie | 4, EN ISO 13849 |
| Resolutie | 14 mm |
| Hoogte veiligheidszone | 1.350 mm |
| Synchronisatie | optisch tussen zender en ontvanger |
| Bluscircuit | Inductiebeveiliging Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Overspanningsbeveiliging Overtemperatuurbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Stroomopname, max. | 1.500 mA, zonder externe belasting |
| Restdrempel | -5 ... 5 % |
| Beveiliging | extern met max. 4 A middeltraag |
| Aantal digitale schakelingangen | 5 St. |
| Type | Digitale schakelingang |
| Schakelspanning high, min. | 18,2 V |
| Schakelspanning low, max. | 2,5 V |
| Schakelspanning, typisch | 24 V |
| Spanningstype | DC |
| Schakelstroom, max. | 20 mA |
| Ingangsweerstand | 1.200 Ω |
| Functie | programmeerbaar |
| Functie | programmeerbaar |
| Functie | programmeerbaar |
| Functie | programmeerbaar |
| Functie | programmeerbaar |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelspanning high, min. | 18,2 V |
| Schakelspanning low, max. | 2,5 V |
| Schakelspanning, typisch | 24 V |
| Spanningstype | DC |
| Schakelstroom, max. | 60 mA |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelprincipe | +24 V schakelend |
| Functie | Meldingsuitgang programmeerbaar |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelprincipe | +24 V schakelend |
| Functie | Meldingsuitgang programmeerbaar |
| Aanspreektijd | 51 ms |
| Herinschakeltijd | 100 ms |
| Type | PROFIBUS DP, ProfiSafe |
| Functie | veilige bewaking |
| Classificatie | V2 |
| Cyclische veilige gegevens | 4 B |
| Acyclische gegevens | Foutgegevens Individuele straalgegevens veiligheidszone Waarschuwingen |
| Aantal aansluitingen | 5 St. |
| Functie | Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Kabellengte | 600 mm |
| Materiaal mantel | PUR |
| Kabelkleur | zwart |
| Aderdoorsnede | 5 mm² |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Kunststof |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Functie | Lokale interface |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Kunststof |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Functie | PROFIBUS IN |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Kabellengte | 400 mm |
| Materiaal mantel | PUR |
| Kabelkleur | violet |
| Aderdoorsnede | 8 mm² |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Kunststof |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Functie | PROFIBUS OUT |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Aderdoorsnede | 8 mm² |
| Kabelkleur | violet |
| Kabellengte | 250 mm |
| Materiaal mantel | PUR |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Kunststof |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Functie | Cascade Guest |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Lengte aansluitkabel, max. | 100 m |
| Toegestane kabelweerstand bij belasting, max. | 10 Ω |
| Afmeting (b x h x l) | 52 mm x 1.484 mm x 55 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminium |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
| Materiaal eindkappen | Kunststof |
| Nettogewicht | 3.900 g |
| Kleur behuizing | geel, RAL 1021 |
| Type bevestiging | Groefmontage |
| Type weergave | 7-segment display LED |
| Aantal LED's | 6 St. |
| Type configuratie/parametrering | Schakelaar Software |
| Bedieningselementen | Schuifschakelaar |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Beschermingsgraad | IP 65III |
| Goedkeuringen | PROFIBUS c TÜV NRTL US c UL US |
| US-patenten | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |